10035672
TCBS-6-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,148 € |
5000 - 9999 | 0,1332 € |
10000 + | 0,1198 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por fecho de pressão |
Tipo de fixação furo B | Fixação de rosca fêmea |
Funcionalidades especiais | Parafuso autocolante |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | #6 |
Altura da cabeça de bloqueio A | 10.2 mm |
Altura da cabeça de bloqueio A | 0.402 in |
Comprimento do espaçador | 9.5 mm |
Comprimento do espaçador | 0.374 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Estilo | 1 |