Menu Procurar

Ilhó passa-fios

Em stock

As porcas e passa-fios são utilizadas para uma ligação com rosca entre dois painéis

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do parafuso Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Espessura máxima do painel Comprar
0,1066 € - 0,1122 € 98000 Em stock
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,2172 € - 0,2287 € Solicite o prazo de entrega aqui
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
0,1328 € - 0,1399 € Solicite o prazo de entrega aqui
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,0742 € - 0,078 € 104476 Em stock
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,0988 € - 0,122 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,1094 € - 0,1154 € 1342 Em stock
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,093 € - 0,0979 € Solicite o prazo de entrega aqui
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,1369 € - 0,1441 € Solicite o prazo de entrega aqui
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
0,2263 € - 0,2383 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,1034 € - 0,1087 € 37903 Em stock
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,164 € - 0,1724 € 60670 Em stock
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,085 € - 0,0895 € 3112 Em stock
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,0719 € - 0,0791 € 798 Em stock
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
0,1021 € - 0,1075 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,085 € - 0,105 € 16392 Em stock
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,0356 € - 0,044 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
0,0963 € - 0,1014 € Solicite o prazo de entrega aqui
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,0686 € - 0,0721 € 983 Em stock
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
0,0804 € - 0,0846 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0711 € - 0,0749 € 1395 Em stock
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
  • de 3
Porca para folha metálica 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10404911

Intervalo de preços
0,1122 € - 0,1066 €

Níveis de stock
98000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    17.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Porca para folha metálica 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405031

Intervalo de preços
0,2287 € - 0,2172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    5/16
  • Diâmetro da cabeça
    19.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Intervalo de preços
0,1399 € - 0,1328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #10
  • Diâmetro da cabeça
    14.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento total
    9.7 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Intervalo de preços
0,078 € - 0,0742 €

Níveis de stock
104476 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #10
  • Tamanho do furo
    7.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    0.9 mm
  • Comprimento total
    8.3 mm
Porca para folha metálica 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon 6/6

10404935

Intervalo de preços
0,122 € - 0,0988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #6
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    18.3 mm
  • Comprimento total
    27.0 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404874

Intervalo de preços
0,1154 € - 0,1094 €

Níveis de stock
1342 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    6.4 mm
  • Comprimento total
    13.5 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon 6/6

10404997

Intervalo de preços
0,0979 € - 0,093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #10
  • Diâmetro da cabeça
    14.3 mm
  • Altura da cabeça
    6.4 mm
  • Comprimento total
    14.5 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon 6/6

10404980

Intervalo de preços
0,1441 € - 0,1369 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #12
  • Diâmetro da cabeça
    13.6 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento total
    10.4 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 7.14 x 8.26 mm 1.6 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10405055

Intervalo de preços
0,2383 € - 0,2263 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.6 mm
  • Altura da cabeça
    7.9 mm
  • Comprimento total
    16.15 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Porca para folha metálica 6.0 x 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6

10091401

Intervalo de preços
0,1087 € - 0,1034 €

Níveis de stock
37903 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    3.5
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca para folha metálica 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10091425

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,164 €

Níveis de stock
60670 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    4.8
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Nylon 6/6 2.9 mm Porca passa-fios 5.0 x 5.0 mm

10091388

Intervalo de preços
0,0895 € - 0,085 €

Níveis de stock
3112 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    2.9
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca para folha metálica 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon 6/6

10404836

Intervalo de preços
0,0791 € - 0,0719 €

Níveis de stock
798 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #6
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404850

Intervalo de preços
0,1075 € - 0,1021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento total
    9.7 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404973

Intervalo de preços
0,105 € - 0,085 €

Níveis de stock
16392 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    12.5 mm
  • Altura da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    16.64 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10404904

Intervalo de preços
0,044 € - 0,0356 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8
  • Diâmetro da cabeça
    16.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Comprimento total
    11.0 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405017

Intervalo de preços
0,1014 € - 0,0963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #10
  • Tamanho do furo
    7.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    4.5 mm
  • Comprimento total
    11.9 mm
Porca para folha metálica 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon 6/6

10404881

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0686 €

Níveis de stock
983 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #4
  • Diâmetro da cabeça
    6.7 mm
  • Altura da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404843

Intervalo de preços
0,0846 € - 0,0804 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Comprimento total
    8.9 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404898

Intervalo de preços
0,0749 € - 0,0711 €

Níveis de stock
1395 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Comprimento total
    10.75 mm
  • Cor
    Natural