Menu Procurar

Thrust Screws - Plastic Pad

Em stock

These plastic pad thrust screws are designed to provide a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached while minimising axial movement or damage to the mating surface. It guarantees smooth, controlled action while reducing friction and wear.

As the screw turns, the plastic pad applies pressure on the surface it touches, allowing for controlled movement or adjustment. It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.

It is simple to install under pressure, softly clamp or push threaded spindles, shafts, or surface-treated parts, and place more delicate parts. It is frequently utilised in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.

  • Offers a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached.
  • It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.
  • Used in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.
Material: Steel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
44 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 d2 A/F l2 d1 Comprar
5 Em stock
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
4 Em stock
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
2.0
2.0
1.0
M4
495 Em stock
13.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,47 € - 1,96 € 469 Em stock
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
5 Em stock
27.1
8.0
6.0
2.1
M12
1 Em stock
34.1
8.0
6.0
2.1
M12
3 Em stock
81.9
6.5
5.0
1.9
M10
6 Em stock
65.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,47 € - 1,96 € 2 Em stock
9.0
2.0
2.0
1.0
M4
394 Em stock
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
29 Em stock
102.1
8.0
6.0
2.1
M12
8 Em stock
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,49 € - 1,99 € 6 Em stock
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
10 Em stock
41.3
3.5
3.0
1.3
M6
10 Em stock
41.6
5.0
4.0
1.6
M8
4 Em stock
51.6
5.0
4.0
1.6
M8
3 Em stock
17.9
6.5
5.0
1.9
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
33.9
6.5
5.0
1.9
M10
3 Em stock
42.1
8.0
6.0
2.1
M12
  • de 3
Parafuso de pressão M12 22.1 2.1 Aço

20255077


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • d1
    M12
  • l1
    22.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Parafuso de pressão M6 26.3 1.3 Aço

20255121


Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1
    26.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Parafuso de pressão M6 51.3 1.3 Aço

20255152


Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1
    51.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Parafuso de pressão M8 17.6 1.6 Aço

20255176


Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • l1
    17.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Parafuso de pressão M10 26.9 1.9 Aço

20255244


Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • d1
    M10
  • l1
    26.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Parafuso de pressão M10 51.9 1.9 Aço

20255275


Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • d1
    M10
  • l1
    51.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Parafuso de pressão M6 11.3 1.3 Aço

20255060


Níveis de stock
1520 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1
    11.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Parafuso de pressão M8 21.6 1.6 Aço

20255084


Níveis de stock
1741 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • l1
    21.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Parafuso de pressão M6 33.3 1.3 Aço

20255138


Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1
    33.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Parafuso de pressão M8 33.6 1.6 Aço

20255183


Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • l1
    33.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Parafuso de pressão M8 64.6 1.6 Aço

20255213


Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • l1
    64.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Parafuso de pressão M10 41.9 1.9 Aço

20255268


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • d1
    M10
  • l1
    41.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Parafuso de pressão M5 9.0 1.0 Aço

20255442


Níveis de stock
306 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Parafuso de pressão M5 11.0 1.0 Aço

20255459


Níveis de stock
2005 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Parafuso de pressão M5 17.0 1.0 Aço

20255473


Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Parafuso de pressão M8 26.6 1.6 Aço

20254902


Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • l1
    26.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Parafuso de pressão M6 13.3 1.3 Aço

20255091


Níveis de stock
168 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1
    13.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Parafuso de pressão M6 17.3 1.3 Aço

20255107


Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1
    17.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Parafuso de pressão M6 21.3 1.3 Aço

20255114


Níveis de stock
1875 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1
    21.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Parafuso de pressão M8 13.6 1.6 Aço

20255169


Níveis de stock
1845 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Parafuso de pressão M10 21.9 1.9 Aço

20255237


Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Parafuso de pressão M10 64.9 1.9 Aço

20255282


Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Parafuso de pressão M4 17.0 1.0 Aço

20255428


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Parafuso de pressão M5 13.0 1.0 Aço

20255466


Níveis de stock
495 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Parafuso de pressão M4 11.0 1.0 Aço

20255404

Intervalo de preços
1,96 € - 1,47 €

Níveis de stock
469 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Parafuso de pressão M12 27.1 2.1 Aço

20255305


Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • d1
    M12
  • l1
    27.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Parafuso de pressão M12 34.1 2.1 Aço

20255312


Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • d1
    M12
  • l1
    34.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Parafuso de pressão M10 81.9 1.9 Aço

20255299


Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • d1
    M10
  • l1
    81.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Parafuso de pressão M12 65.1 2.1 Aço

20255343


Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • d1
    M12
  • l1
    65.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Parafuso de pressão M4 9.0 1.0 Aço

20255398

Intervalo de preços
1,96 € - 1,47 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Parafuso de pressão M4 21.0 1.0 Aço

20255435


Níveis de stock
394 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Parafuso de pressão M12 102.1 2.1 Aço

20255558


Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • d1
    M12
  • l1
    102.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Parafuso de pressão M5 26.0 1.0 Aço

20255480


Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Parafuso de pressão M4 13.0 1.0 Aço

20255411

Intervalo de preços
1,99 € - 1,49 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Parafuso de pressão M6 41.3 1.3 Aço

20255145


Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1
    41.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Parafuso de pressão M8 41.6 1.6 Aço

20255190


Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • l1
    41.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Parafuso de pressão M8 51.6 1.6 Aço

20255206


Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • l1
    51.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Parafuso de pressão M10 17.9 1.9 Aço

20255220


Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • d1
    M10
  • l1
    17.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Parafuso de pressão M10 33.9 1.9 Aço

20255251


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    33.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Parafuso de pressão M12 42.1 2.1 Aço

20255329


Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • d1
    M12
  • l1
    42.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Parafuso de pressão M4 7.0 1.0 Aço

20255381

Intervalo de preços
1,96 € - 1,47 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1
    7.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Parafuso de pressão M12 52.1 2.1 Aço

20255336


Níveis de stock
234 Em stock
Características
  • d1
    M12
  • l1
    52.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Parafuso de pressão M12 82.1 2.1 Aço

20255350


Níveis de stock
813 Em stock
Características
  • d1
    M12
  • l1
    82.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Parafuso de pressão M5 21.0 1.0 Aço

20255374


Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5