10402160
543042000011
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,093 € |
500 + | 0,0883 € |
Altura da cabeça | 2.7 mm |
---|---|
Altura da cabeça | 0.106 in |
Comprimento da rosca | 20.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.787 in |
Tamanho da rosca | M4 |
Cor | Natural |
Terminar | Sem acabamento |
Tipo de drive | Cabeça ranhurada |
Tipo de parafuso | Parafuso de máquina |
Tipo de cabeça | Cabeça escareada |
Especificações | ISO 2009, DIN 963 |
Código do material | 3926909790 |
Especificações | ISO 2009 |
Especificações | DIN 963 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.