Menu Procurar

Parafusos de tampa com cabeça Torx

Em stock

Os parafusos de cabeça flangeada Torx são os fixadores ideais para uma fixação mecânica de materiais. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. Instalados com ferramentas Torx.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do Torx Tamanho da rosca Comprimento da rosca Comprar
0,0343 € - 0,0362 € 14043 Em stock
T20
M4
12.0 mm
0,0376 € - 0,0396 € 9556 Em stock
T20
M5
10.0 mm
0,0902 € - 0,0949 € 16000 Em stock
T30
M6
8.0 mm
0,0648 € - 0,0683 € 3440 Em stock
T30
M6
20.0 mm
0,3994 € - 0,4205 € 21533 Em stock
T40
M8
20.0 mm
1,0015 € - 1,0542 € Solicite o prazo de entrega aqui
T50
M10
60.0 mm
0,0335 € - 0,0353 € Solicite o prazo de entrega aqui
T20
M4
6.0 mm
0,0355 € - 0,0373 € 30668 Em stock
T20
M4
16.0 mm
0,0376 € - 0,0396 € 1782 Em stock
T20
M5
12.0 mm
0,0608 € - 0,064 € 1734 Em stock
T30
M6
10.0 mm
0,0671 € - 0,0706 € 5242 Em stock
T30
M6
25.0 mm
0,0995 € - 0,1048 € 1898 Em stock
T40
M8
25.0 mm
0,4008 € - 0,4217 € 5782 Em stock
T50
M10
70.0 mm
0,0705 € - 0,0743 € 10013 Em stock
T20
M4
10.0 mm
0,0626 € - 0,0658 € 2795 Em stock
T20
M5
6.0 mm
0,0409 € - 0,0431 € 10800 Em stock
T20
M5
20.0 mm
0,1025 € - 0,1078 € 33343 Em stock
T30
M6
16.0 mm
0,0907 € - 0,0954 € 29533 Em stock
T40
M8
16.0 mm
0,3285 € - 0,3456 € 4003 Em stock
T50
M10
50.0 mm
0,0613 € - 0,0645 € 6000 Em stock
T20
M4
18.0 mm
  • de 3
Parafuso de cabeça sextavada M4 12.0 mm PA Natural

10048498

Intervalo de preços
0,0362 € - 0,0343 €

Níveis de stock
14043 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M5 10.0 mm PA Natural

10048535

Intervalo de preços
0,0396 € - 0,0376 €

Níveis de stock
9556 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Passo/TPI
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 8.0 mm PA Natural

10048573

Intervalo de preços
0,0949 € - 0,0902 €

Níveis de stock
16000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.2 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 20.0 mm PA Natural

10048610

Intervalo de preços
0,0683 € - 0,0648 €

Níveis de stock
3440 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.2 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M8 20.0 mm PA Natural

10048658

Intervalo de preços
0,4205 € - 0,3994 €

Níveis de stock
21533 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Passo/TPI
    1.2 mm
  • Altura da cabeça
    5.4 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso Chave em estrela M10 60.0 mm Nylon Natural

10636206

Intervalo de preços
1,0542 € - 1,0015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Passo/TPI
    1.5 mm
  • Altura da cabeça
    6.9 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 6.0 mm PA Natural

10048467

Intervalo de preços
0,0353 € - 0,0335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 16.0 mm PA Natural

10048504

Intervalo de preços
0,0373 € - 0,0355 €

Níveis de stock
30668 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M5 12.0 mm PA Natural

10048542

Intervalo de preços
0,0396 € - 0,0376 €

Níveis de stock
1782 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Passo/TPI
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 10.0 mm PA Natural

10048580

Intervalo de preços
0,064 € - 0,0608 €

Níveis de stock
1734 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.2 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 25.0 mm PA Natural

10048627

Intervalo de preços
0,0706 € - 0,0671 €

Níveis de stock
5242 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.2 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M8 25.0 mm PA Natural

10048665

Intervalo de preços
0,1048 € - 0,0995 €

Níveis de stock
1898 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Passo/TPI
    1.2 mm
  • Altura da cabeça
    5.4 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M10 70.0 mm PA Natural

10048696

Intervalo de preços
0,4217 € - 0,4008 €

Níveis de stock
5782 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Passo/TPI
    1.5 mm
  • Altura da cabeça
    6.9 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 10.0 mm PA Natural

10048481

Intervalo de preços
0,0743 € - 0,0705 €

Níveis de stock
10013 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M5 6.0 mm PA Natural

10048528

Intervalo de preços
0,0658 € - 0,0626 €

Níveis de stock
2795 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Passo/TPI
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M5 20.0 mm PA Natural

10048566

Intervalo de preços
0,0431 € - 0,0409 €

Níveis de stock
10800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Passo/TPI
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 16.0 mm PA Natural

10048603

Intervalo de preços
0,1078 € - 0,1025 €

Níveis de stock
33343 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.2 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M8 16.0 mm PA Natural

10048641

Intervalo de preços
0,0954 € - 0,0907 €

Níveis de stock
29533 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Passo/TPI
    1.2 mm
  • Altura da cabeça
    5.4 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M10 50.0 mm PA Natural

10048689

Intervalo de preços
0,3456 € - 0,3285 €

Níveis de stock
4003 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Passo/TPI
    1.5 mm
  • Altura da cabeça
    6.9 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 18.0 mm PA Natural

10048832

Intervalo de preços
0,0645 € - 0,0613 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 8.0 mm PA Natural

10048474

Intervalo de preços
0,0353 € - 0,0335 €

Níveis de stock
9247 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 20.0 mm PA Natural

10048511

Intervalo de preços
0,0381 € - 0,0362 €

Níveis de stock
8220 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M5 16.0 mm PA Natural

10048559

Intervalo de preços
0,0406 € - 0,0386 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Passo/TPI
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 12.0 mm PA Natural

10048597

Intervalo de preços
0,064 € - 0,0608 €

Níveis de stock
77783 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.2 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 30.0 mm PA Natural

10048634

Intervalo de preços
0,0839 € - 0,0797 €

Níveis de stock
10661 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.2 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M8 30.0 mm PA Natural

10048672

Intervalo de preços
0,1238 € - 0,1175 €

Níveis de stock
46767 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Passo/TPI
    1.2 mm
  • Altura da cabeça
    5.4 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M10 40.0 mm PA Natural

10048825

Intervalo de preços
0,3348 € - 0,318 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Passo/TPI
    1.5 mm
  • Altura da cabeça
    6.9 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 16.0 mm PA Natural

10338315

Intervalo de preços
0,1453 € - 0,1379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M5 12.0 mm PA Natural

10338353

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,1485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Passo/TPI
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 10.0 mm PA Natural

10338308

Intervalo de preços
0,1346 € - 0,1279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M5 10.0 mm PA Natural

10338346

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,1485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Passo/TPI
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 10.0 mm PA Natural

10338421

Intervalo de preços
0,2255 € - 0,2142 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.2 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 25.0 mm PA Natural

10338469

Intervalo de preços
0,2738 € - 0,2602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.2 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 6.0 mm PA Natural

10338285

Intervalo de preços
0,1346 € - 0,1279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 20.0 mm PA Natural

10338322

Intervalo de preços
0,1494 € - 0,1419 €

Níveis de stock
2896 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M5 16.0 mm PA Natural

10338360

Intervalo de preços
0,1619 € - 0,1537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Passo/TPI
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 16.0 mm PA Natural

10338445

Intervalo de preços
0,2727 € - 0,2592 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.2 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M8 20.0 mm PA Natural

10338483

Intervalo de preços
0,465 € - 0,442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Passo/TPI
    1.3 mm
  • Altura da cabeça
    5.4 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 8.0 mm PA Natural

10338292

Intervalo de preços
0,1346 € - 0,1279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M5 6.0 mm PA Natural

10338339

Intervalo de preços
0,1494 € - 0,1419 €

Níveis de stock
282 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Passo/TPI
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 8.0 mm PA Natural

10338414

Intervalo de preços
0,2255 € - 0,2142 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.2 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 20.0 mm PA Natural

10338452

Intervalo de preços
0,2727 € - 0,2592 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.2 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M8 30.0 mm PA Natural

10338490

Intervalo de preços
0,5058 € - 0,4807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Passo/TPI
    1.3 mm
  • Altura da cabeça
    5.4 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 12.0 mm PA Natural

10338438

Intervalo de preços
0,2487 € - 0,2362 €

Níveis de stock
960 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.2 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M8 16.0 mm PA Natural

10338476

Intervalo de preços
0,4138 € - 0,3929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Passo/TPI
    1.3 mm
  • Altura da cabeça
    5.4 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange