20176037
20176037
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 151,01 € |
5 - 19 | 135,91 € |
20 + | 120,81 € |
d1 for screw | 20.0 |
---|---|
Passo/TPI | 5.0 |
Tipo | Tipo 1 |
d2 tol. G6 | 36.0 |
d3 ±0.15 | 58.0 |
d4 ±0.15 | 47.0 |
d5 for | M6 |
l1 | 51.0 |
l2 | 10.0 |
w1 ±0.15 | 44.0 |
Dyn. load C max. kN | 15.21 |
Static load C0 max. kN | 38.0 |
Stiffness N/µm | 382.0 |
Material | Aço |
Código do material | 8483403090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.