Menu Procurar

Porcas esféricas flangeadas

Em produção

As porcas esféricas flangeadas são um componente essencial para montagens com parafusos esféricos. São componentes mecânicos de precisão utilizados em sistemas de movimento linear. Estas porcas, tal como o nome indica, incluem uma flange, que é um rebordo saliente plano, que se estende além da porca e oferece suporte adicional e facilidade de instalação.

São utilizadas conjuntamente com os parafusos esféricos para converter o movimento rotativo em movimento linear. Os rolamentos esféricos na porca rolam ao longo do parafusos esférico, proporcionando um movimento fluidos e linear preciso. A flange conta com uma estrita tolerância, garantindo o mínimo retorno e uma elevada precisão e exatidão.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico.

Note que retirar a porca esférica da manga fornecida pode fazer com que os rolamentos esféricos se soltem, inutilizando a porca esférica.

  • Material: aço (16MnCr5 ou 100Cr6), com vedantes Vulkollan
  • DIN 69051 forma B

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d4 ±0.15 l1 l2 d1 for screw d2 tol. G6 d3 ±0.15 Tipo Comprar
145,4912 € - 181,8587 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
57.0
1.0
16.0
28.0
48.0
Tipo 1
172,3807 € - 215,4653 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0
80.0
12.0
25.0
40.0
62.0
Tipo 1
144,7507 € - 180,949 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
45.0
10.0
16.0
28.0
48.0
Tipo 1
142,7832 € - 178,4843 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0
51.0
10.0
25.0
40.0
62.0
Tipo 1
955,0861 € - 1.193,8655 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0
93.0
20.0
80.0
105.0
145.0
Type 2
217,2953 € - 271,6139 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.0
85.0
12.0
32.0
50.0
80.0
Tipo 1
273,9939 € - 342,4977 € Solicite o prazo de entrega aqui
78.0
55.0
14.0
40.0
63.0
93.0
Type 2
559,4122 € - 699,2759 € Solicite o prazo de entrega aqui
108.0
93.0
18.0
63.0
90.0
125.0
Type 2
350,2409 € - 437,7958 € Solicite o prazo de entrega aqui
93.0
88.0
16.0
50.0
75.0
110.0
Type 2
215,5288 € - 269,4242 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.0
52.0
12.0
32.0
50.0
80.0
Tipo 1
127,794 € - 159,7399 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.0
51.0
10.0
20.0
36.0
58.0
Tipo 1
284,8894 € - 356,1117 € Solicite o prazo de entrega aqui
78.0
88.0
14.0
40.0
63.0
93.0
Type 2
Porca esférica flangeada M6 16.0 10.0 Aço

20176020

Intervalo de preços
181,8587 € - 145,4912 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 for screw
    16.0
  • Passo/TPI
    10.0
  • Tipo
    Tipo 1
  • d2 tol. G6
    28.0
  • d3 ±0.15
    48.0
Porca esférica flangeada M6 25.0 10.0 Aço

20176051

Intervalo de preços
215,4653 € - 172,3807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 for screw
    25.0
  • Passo/TPI
    10.0
  • Tipo
    Tipo 1
  • d2 tol. G6
    40.0
  • d3 ±0.15
    62.0
Porca esférica flangeada M6 16.0 5.0 Aço

20176013

Intervalo de preços
180,949 € - 144,7507 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 for screw
    16.0
  • Passo/TPI
    5.0
  • Tipo
    Tipo 1
  • d2 tol. G6
    28.0
  • d3 ±0.15
    48.0
Porca esférica flangeada M6 25.0 5.0 Aço

20176044

Intervalo de preços
178,4843 € - 142,7832 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 for screw
    25.0
  • Passo/TPI
    5.0
  • Tipo
    Tipo 1
  • d2 tol. G6
    40.0
  • d3 ±0.15
    62.0
Porca esférica flangeada M8 80.0 10.0 Aço

20176129

Intervalo de preços
1.193,8655 € - 955,0861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 for screw
    80.0
  • Passo/TPI
    10.0
  • Tipo
    Type 2
  • d2 tol. G6
    105.0
  • d3 ±0.15
    145.0
Porca esférica flangeada M6 32.0 10.0 Aço

20176075

Intervalo de preços
271,6139 € - 217,2953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 for screw
    32.0
  • Passo/TPI
    10.0
  • Tipo
    Tipo 1
  • d2 tol. G6
    50.0
  • d3 ±0.15
    80.0
Porca esférica flangeada M8 40.0 5.0 Aço

20176082

Intervalo de preços
342,4977 € - 273,9939 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 for screw
    40.0
  • Passo/TPI
    5.0
  • Tipo
    Type 2
  • d2 tol. G6
    63.0
  • d3 ±0.15
    93.0
Porca esférica flangeada M8 63.0 10.0 Aço

20176112

Intervalo de preços
699,2759 € - 559,4122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 for screw
    63.0
  • Passo/TPI
    10.0
  • Tipo
    Type 2
  • d2 tol. G6
    90.0
  • d3 ±0.15
    125.0
Porca esférica flangeada M8 50.0 10.0 Aço

20176105

Intervalo de preços
437,7958 € - 350,2409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 for screw
    50.0
  • Passo/TPI
    10.0
  • Tipo
    Type 2
  • d2 tol. G6
    75.0
  • d3 ±0.15
    110.0
Porca esférica flangeada M6 32.0 5.0 Aço

20176068

Intervalo de preços
269,4242 € - 215,5288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 for screw
    32.0
  • Passo/TPI
    5.0
  • Tipo
    Tipo 1
  • d2 tol. G6
    50.0
  • d3 ±0.15
    80.0
Porca esférica flangeada M6 20.0 5.0 Aço

20176037

Intervalo de preços
159,7399 € - 127,794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 for screw
    20.0
  • Passo/TPI
    5.0
  • Tipo
    Tipo 1
  • d2 tol. G6
    36.0
  • d3 ±0.15
    58.0
Porca esférica flangeada M8 40.0 10.0 Aço

20176099

Intervalo de preços
356,1117 € - 284,8894 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 for screw
    40.0
  • Passo/TPI
    10.0
  • Tipo
    Type 2
  • d2 tol. G6
    63.0
  • d3 ±0.15
    93.0