20176051
20176051
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 203,69 € |
5 - 19 | 183,32 € |
20 + | 162,96 € |
d1 for screw | 25.0 |
---|---|
Passo/TPI | 10.0 |
Tipo | Tipo 1 |
d2 tol. G6 | 40.0 |
d3 ±0.15 | 62.0 |
d4 ±0.15 | 51.0 |
d5 for | M6 |
l1 | 80.0 |
l2 | 12.0 |
w1 ±0.15 | 48.0 |
Dyn. load C max. kN | 28.96 |
Static load C0 max. kN | 71.54 |
Stiffness N/µm | 490.0 |
Material | Aço |
Código do material | 8483403090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.