20176112
20176112
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 661,06 € |
5 - 19 | 594,95 € |
20 + | 528,84 € |
d1 for screw | 63.0 |
---|---|
Passo/TPI | 10.0 |
Tipo | Tipo 2 |
d2 tol. G6 | 90.0 |
d3 ±0.15 | 125.0 |
d4 ±0.15 | 108.0 |
d5 for | M8 |
l1 | 93.0 |
l2 | 18.0 |
w1 ±0.15 | 95.0 |
Dyn. load C max. kN | 65.89 |
Static load C0 max. kN | 248.68 |
Stiffness N/µm | 970.0 |
Material | Aço |
Código do material | 8483403090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.