Menu Procurar

Rebites de pressão - pinos de bloqueio ajustado

Em stock

Uma cavilha de bloqueio por encaixe cria uma união rápida e eficaz que é rápida e fácil de montar; especialmente útil para aplicações que não permitem a utilização de parafusos e porcas.

As cavilhas de bloqueio por encaixe são uma opção ideal para fixar conectores a painéis de circuitos impressos (PCB) antes de soldar. Além disso, também podem ser utilizadas como fixador de painéis de pressão comuns. São fáceis de utilizar, basta inserir no furo do painel e pressionar. Proporcionam um acabamento impecável.

Esta gama conta com cavilhas de bloqueio por encaixe com um design em forma de seta, para uma fixação mais firme e oferece uma vasta gama de fixação.

As cavilhas de bloqueio por encaixe bloqueiam-se facilmente em furos pré-perfurados e contam com uma excelente resistência à vibração, abrasão e corrosão.

  • Material: Nylon 6/6
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Tipo Comprar
0,132 € - 0,1602 € 6129 Em stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
4.5 mm
1
0,132 € - 0,1602 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.0 mm
1
0,127 € - 0,1533 € 30630 Em stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
4.5 mm
2
0,1464 € - 0,1671 € 1874 Em stock
3.2 mm
1.3 mm
5.1 mm
4.7 mm
2
0,127 € - 0,1533 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
10.5 mm
2
0,127 € - 0,1533 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
6.0 mm
3
0,12 € - 0,1451 € 2998 Em stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.4 mm
3
0,2487 € - 0,2846 € 5342 Em stock
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
6.4 mm
4
0,2487 € - 0,2846 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
15.9 mm
4
0,132 € - 0,1602 € 15165 Em stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
7.8 mm
1
0,132 € - 0,1602 € 5998 Em stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
16.2 mm
1
0,127 € - 0,1533 € 2135 Em stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
6.2 mm
2
0,127 € - 0,1533 € 2500 Em stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.4 mm
2
0,127 € - 0,1533 € 5954 Em stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
5.6 mm
3
0,124 € - 0,1496 € 13000 Em stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.0 mm
3
0,2487 € - 0,2846 € 2191 Em stock
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
4.8 mm
4
0,21 € - 0,2404 € 192382 Em stock
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
12.7 mm
4
0,132 € - 0,1602 € 14773 Em stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
6.2 mm
1
0,132 € - 0,1602 € 370 Em stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
10.5 mm
1
0,127 € - 0,1533 € 698 Em stock
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
6.0 mm
2
  • de 2
Rebite de encaixe 2.5 mm 4.5 mm 4.5 mm Nylon Natural

10026410

Intervalo de preços
0,1602 € - 0,132 €

Níveis de stock
6129 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon Natural

10026458

Intervalo de preços
0,1602 € - 0,132 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    10.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 4.5 mm 4.5 mm Nylon Natural

10026236

Intervalo de preços
0,1533 € - 0,127 €

Níveis de stock
30630 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 3.2 mm 4.7 mm 4.7 mm Nylon Natural

10026496

Intervalo de preços
0,1671 € - 0,1464 €

Níveis de stock
1874 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.7 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Nylon Natural

10026304

Intervalo de preços
0,1533 € - 0,127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    12.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    10.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon Natural

10026342

Intervalo de preços
0,1533 € - 0,127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    7.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 8.4 mm 8.4 mm Nylon Natural

10026373

Intervalo de preços
0,1451 € - 0,12 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Natural

10171714

Intervalo de preços
0,2846 € - 0,2487 €

Níveis de stock
5342 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
Rebite de encaixe 3.2 mm 15.9 mm 15.9 mm Nylon Natural

10171745

Intervalo de preços
0,2846 € - 0,2487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    19.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    15.9 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 7.8 mm 7.8 mm Nylon Natural

10026441

Intervalo de preços
0,1602 € - 0,132 €

Níveis de stock
15165 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    9.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 16.2 mm 16.2 mm Nylon Natural

10026489

Intervalo de preços
0,1602 € - 0,132 €

Níveis de stock
5998 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    18.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    16.2 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 6.2 mm 6.2 mm Nylon Natural

10026267

Intervalo de preços
0,1533 € - 0,127 €

Níveis de stock
2135 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.2 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 8.4 mm 8.4 mm Nylon Natural

10026298

Intervalo de preços
0,1533 € - 0,127 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 5.6 mm 5.6 mm Nylon Natural

10026335

Intervalo de preços
0,1533 € - 0,127 €

Níveis de stock
5954 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon Natural

10488218

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,124 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    9.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 3.2 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon Natural

10171707

Intervalo de preços
0,2846 € - 0,2487 €

Níveis de stock
2191 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
Rebite de encaixe 3.2 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon Natural

10171738

Intervalo de preços
0,2404 € - 0,21 €

Níveis de stock
192382 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    16.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 6.2 mm 6.2 mm Nylon Natural

10026434

Intervalo de preços
0,1602 € - 0,132 €

Níveis de stock
14773 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.2 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Nylon Natural

10026472

Intervalo de preços
0,1602 € - 0,132 €

Níveis de stock
370 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    12.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    10.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon Natural

10026250

Intervalo de preços
0,1533 € - 0,127 €

Níveis de stock
698 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon Natural

10026281

Intervalo de preços
0,1533 € - 0,127 €

Níveis de stock
5418 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 4.5 mm 4.5 mm Nylon Natural

10026328

Intervalo de preços
0,1533 € - 0,127 €

Níveis de stock
253 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 7.8 mm 7.8 mm Nylon Natural

10026366

Intervalo de preços
0,1533 € - 0,127 €

Níveis de stock
14948 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    9.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 16.2 mm 16.2 mm Nylon Natural

10026397

Intervalo de preços
0,1533 € - 0,127 €

Níveis de stock
680 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    18.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    16.2 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 3.2 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Natural

10171721

Intervalo de preços
0,2404 € - 0,21 €

Níveis de stock
9065 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    13.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    9.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 5.6 mm 5.6 mm Nylon Natural

10026427

Intervalo de preços
0,2307 € - 0,221 €

Níveis de stock
36744 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 8.4 mm 8.4 mm Nylon Natural

10026465

Intervalo de preços
0,0931 € - 0,088 €

Níveis de stock
9787 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 5.6 mm 5.6 mm Nylon Natural

10026243

Intervalo de preços
0,1533 € - 0,127 €

Níveis de stock
1321 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 7.8 mm 7.8 mm Nylon Natural

10026274

Intervalo de preços
0,1533 € - 0,127 €

Níveis de stock
100700 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    9.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 16.2 mm 16.2 mm Nylon Natural

10026311

Intervalo de preços
0,0795 € - 0,075 €

Níveis de stock
280 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    18.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    16.2 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 6.2 mm 6.2 mm Nylon Natural

10026359

Intervalo de preços
0,1533 € - 0,127 €

Níveis de stock
2168 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.2 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Nylon Natural

10026380

Intervalo de preços
0,1533 € - 0,127 €

Níveis de stock
6263 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    12.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    10.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
Rebite de encaixe 3.2 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon Natural

10026403

Intervalo de preços
0,2404 € - 0,21 €

Níveis de stock
292222 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
Rebite de encaixe 3.2 mm 19.1 mm 19.1 mm Nylon Natural

10171752

Intervalo de preços
0,2846 € - 0,2487 €

Níveis de stock
5644 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    23.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    19.1 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm