Menu Procurar

Ring Seal Clamps

Em produção

This range of Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. This unique range of metal detectable elastomer compounds has been developed specially, to meet the stringent demands of the pharmaceutical and food processing industries.

Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines. Typical applications include static sealing applications for food processing equipment and pharmaceutical drug manufacturing equipment in the bioscience industry.

These ring seal clamps have excellent mechanical properties and sealing efficiency. They feature a blue seal to assist easy identification. They are free from animal derived ingredients.

  • Materials: FKM, EPDM, VMQ
  • Colours: Blue, Black
  • FDA-compliant

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID Tipo de anel Cor Material OD Comprar
10,251 € - 22,656 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.8 mm
Com lábio
Azul
FKM
50.5 mm
8,799 € - 19,437 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.8 mm
Com lábio
Azul
EPDM
50.5 mm
8,256 € - 8,684 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.8 mm
Sem lábio
Preto
VMQ
50.5 mm
11,401 € - 25,195 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.5 mm
Sem lábio
Azul
EPDM
77.5 mm
15,989 € - 35,352 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.5 mm
Com lábio
Azul
FKM
77.5 mm
11,798 € - 26,073 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.5 mm
Com lábio
Preto
VMQ
77.5 mm
17,546 € - 38,77 € Solicite o prazo de entrega aqui
73.2 mm
Com lábio
Azul
FKM
91.0 mm
30,953 € - 68,427 € Solicite o prazo de entrega aqui
97.8 mm
Com lábio
Azul
FKM
119.0 mm
19,886 € - 43,953 € Solicite o prazo de entrega aqui
97.8 mm
Com lábio
Preto
VMQ
119.0 mm
6,563 € - 6,907 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.8 mm
Com lábio
Azul
EPDM
50.5 mm
6,751 € - 7,106 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.8 mm
Com lábio
Preto
VMQ
50.5 mm
6,448 € - 6,793 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.8 mm
Sem lábio
Preto
VMQ
50.5 mm
8,653 € - 9,112 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.8 mm
Com lábio
Preto
VMQ
50.5 mm
11,464 € - 25,352 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.2 mm
Com lábio
Preto
VMQ
64.0 mm
11,986 € - 26,491 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.5 mm
Com lábio
Azul
EPDM
77.5 mm
16,699 € - 36,909 € Solicite o prazo de entrega aqui
73.2 mm
Sem lábio
Azul
FKM
91.0 mm
17,984 € - 39,762 € Solicite o prazo de entrega aqui
73.2 mm
Com lábio
Azul
EPDM
91.0 mm
19,322 € - 42,709 € Solicite o prazo de entrega aqui
97.8 mm
Com lábio
Azul
EPDM
119.0 mm
13,083 € - 28,926 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.8 mm
Sem lábio
Azul
EPDM
50.5 mm
11,652 € - 25,759 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.2 mm
Com lábio
Azul
EPDM
64.0 mm
  • de 2
Grampo de anel de vedação 22.8 mm 50.5 mm FKM Azul

10568408

Intervalo de preços
22,656 € - 10,251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    FKM
Grampo de anel de vedação 35.8 mm 50.5 mm EPDM Azul

10568538

Intervalo de preços
19,437 € - 8,799 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    EPDM
Grampo de anel de vedação 35.8 mm 50.5 mm VMQ Preto

10568569

Intervalo de preços
8,684 € - 8,256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Preto
  • Material
    VMQ
Grampo de anel de vedação 60.5 mm 77.5 mm EPDM Azul

10568859

Intervalo de preços
25,195 € - 11,401 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    EPDM
Grampo de anel de vedação 60.5 mm 77.5 mm FKM Azul

10568880

Intervalo de preços
35,352 € - 15,989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    FKM
Grampo de anel de vedação 60.5 mm 77.5 mm VMQ Preto

10568903

Intervalo de preços
26,073 € - 11,798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Preto
  • Material
    VMQ
Grampo de anel de vedação 73.2 mm 91.0 mm FKM Azul

10569030

Intervalo de preços
38,77 € - 17,546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    FKM
Grampo de anel de vedação 97.8 mm 119.0 mm FKM Azul

10569191

Intervalo de preços
68,427 € - 30,953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    FKM
Grampo de anel de vedação 97.8 mm 119.0 mm VMQ Preto

10569214

Intervalo de preços
43,953 € - 19,886 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Preto
  • Material
    VMQ
Grampo de anel de vedação 22.8 mm 50.5 mm EPDM Azul

10568385

Intervalo de preços
6,907 € - 6,563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    EPDM
Grampo de anel de vedação 22.8 mm 50.5 mm VMQ Preto

10568422

Intervalo de preços
7,106 € - 6,751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Preto
  • Material
    VMQ
Grampo de anel de vedação 22.8 mm 50.5 mm VMQ Preto

10568415

Intervalo de preços
6,793 € - 6,448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Preto
  • Material
    VMQ
Grampo de anel de vedação 35.8 mm 50.5 mm VMQ Preto

10568576

Intervalo de preços
9,112 € - 8,653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Preto
  • Material
    VMQ
Grampo de anel de vedação 48.2 mm 64.0 mm VMQ Preto

10568750

Intervalo de preços
25,352 € - 11,464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Preto
  • Material
    VMQ
Grampo de anel de vedação 60.5 mm 77.5 mm EPDM Azul

10568866

Intervalo de preços
26,491 € - 11,986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    EPDM
Grampo de anel de vedação 73.2 mm 91.0 mm FKM Azul

10569023

Intervalo de preços
36,909 € - 16,699 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    FKM
Grampo de anel de vedação 73.2 mm 91.0 mm EPDM Azul

10569016

Intervalo de preços
39,762 € - 17,984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    EPDM
Grampo de anel de vedação 97.8 mm 119.0 mm EPDM Azul

10569177

Intervalo de preços
42,709 € - 19,322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    EPDM
Grampo de anel de vedação 35.8 mm 50.5 mm EPDM Azul

10568521

Intervalo de preços
28,926 € - 13,083 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    EPDM
Grampo de anel de vedação 48.2 mm 64.0 mm EPDM Azul

10568712

Intervalo de preços
25,759 € - 11,652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    EPDM
Grampo de anel de vedação 48.2 mm 64.0 mm FKM Azul

10568729

Intervalo de preços
28,821 € - 13,042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    FKM
Grampo de anel de vedação 48.2 mm 64.0 mm FKM Azul

10568736

Intervalo de preços
30,378 € - 13,742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    FKM
Grampo de anel de vedação 60.5 mm 77.5 mm VMQ Preto

10568897

Intervalo de preços
24,881 € - 11,255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Preto
  • Material
    VMQ
Grampo de anel de vedação 73.2 mm 91.0 mm EPDM Azul

10569009

Intervalo de preços
37,735 € - 17,075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    EPDM
Grampo de anel de vedação 97.8 mm 119.0 mm FKM Azul

10569184

Intervalo de preços
65,104 € - 29,448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    FKM
Grampo de anel de vedação 97.8 mm 119.0 mm VMQ Preto

10569207

Intervalo de preços
41,727 € - 18,873 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Preto
  • Material
    VMQ
Grampo de anel de vedação 22.8 mm 50.5 mm FKM Azul

10568392

Intervalo de preços
21,569 € - 9,76 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    FKM
Grampo de anel de vedação 22.8 mm 50.5 mm EPDM Azul

10568378

Intervalo de preços
6,636 € - 6,312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    EPDM
Grampo de anel de vedação 35.5 mm 50.5 mm FKM Azul

10568545

Intervalo de preços
12,216 € - 11,61 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    35.5 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    FKM
Grampo de anel de vedação 35.8 mm 50.5 mm FKM Azul

10568552

Intervalo de preços
26,951 € - 12,195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    FKM
Grampo de anel de vedação 48.2 mm 64.0 mm EPDM Azul

10568705

Intervalo de preços
24,516 € - 11,087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    EPDM
Grampo de anel de vedação 48.2 mm 64.0 mm VMQ Preto

10568743

Intervalo de preços
24,108 € - 10,899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Preto
  • Material
    VMQ
Grampo de anel de vedação 60.5 mm 77.5 mm FKM Azul

10568873

Intervalo de preços
33,586 € - 15,194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    FKM
Grampo de anel de vedação 73.2 mm 91.0 mm VMQ Preto

10569047

Intervalo de preços
37,421 € - 16,929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Preto
  • Material
    VMQ
Grampo de anel de vedação 97.8 mm 119.0 mm EPDM Azul

10569160

Intervalo de preços
40,745 € - 18,434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Tipo de anel
    Sem lábio
  • Cor
    Azul
  • Material
    EPDM
Grampo de anel de vedação 73.2 mm 91.0 mm VMQ Preto

10569054

Intervalo de preços
39,344 € - 17,796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Tipo de anel
    Com lábio
  • Cor
    Preto
  • Material
    VMQ