Os rodízios industriais são ideais para aplicações ou indústrias pesadas, tais como o setor automóvel, engenharia, fabrico, entre outros. Concebidos para suportarem cargas pesadas, estes rodízios serão muito provavelmente utilizados em carrinhos, bastidores de armazenamento, linhas de reboque, equipamentos de manutenção, camiões de plataformas, entre outros. A nossa oferta inclui opções de tipo de rodízio com orifício de parafuso, haste roscada, placa fixa e placa rotativa, fabricadas numa grande variedade de cores e materiais, incluindo, borracha, nylon, ferro fundido e poliuretano. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro da roda | Tipo de rodízio | Capacidade de carga | Comprar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,65 € - 21,32 € | 45 Em stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rodízio com haste roscada
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
135,945 € - 143,09 € | 4 Em stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Rodízio de placa fixa
|
713.8 kg
713.8 kg
|
|||||||
6,17 € - 13,63 € | 1508 Em stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rodízio para placa giratória
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
20,62 € - 45,57 € | 14 Em stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rodízio para placa giratória
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
7,39 € - 16,32 € | Em produção |
3.937 in
100.0 mm
|
Rodízio de placa fixa
|
12.0 kg
12.0 kg
|
|||||||
71,40 € - 157,85 € | 4 Em stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Rodízio de placa fixa
|
600.0 kg
600.0 kg
|
|||||||
6,33 € - 14,00 € | 811 Em stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Rodízio de placa fixa
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
10208861 | 96,61 € - 213,56 € | 6 Em stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rodízio para placa giratória
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||||||
35,23 € - 77,87 € | Em produção |
3.15 in
80.0 mm
|
Rodízio para placa giratória
|
71.4 kg
71.4 kg
|
|||||||
9,30 € - 20,57 € | 43 Em stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Rodízio de placa giratória com travão
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
16,47 € - 36,40 € | 12 Em stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rodízio de placa fixa
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
13,74 € - 30,39 € | 88 Em stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rodízio de placa fixa
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||||
36,95 € - 81,69 € | Em produção |
7.874 in
200.0 mm
|
Rodízio de placa fixa
|
220.0 kg
220.0 kg
|
|||||||
7,70 € - 17,02 € | 158 Em stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rodízio com haste roscada com travão
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||||||
16,07 € - 35,53 € | 32 Em stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rodízio com haste roscada com travão
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
25,58 € - 56,56 € | 18 Em stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rodízio de placa giratória com travão
|
140.0 kg
140.0 kg
|
|||||||
148,475 € - 156,29 € | 4 Em stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Rodízio de placa giratória com travão
|
713.8 kg
713.8 kg
|
|||||||
6,40 € - 14,15 € | 35 Em stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Rodízio com furo para parafuso
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
8,31 € - 18,36 € | 16 Em stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rodízio com furo para parafuso
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
105,84 € - 233,95 € | 2 Em stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rodízio de placa fixa
|
713.8 kg
713.8 kg
|
|||||||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar