Menu Procurar

Rodízios para mobiliário e escritório

Em stock

Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Cor Material da roda Capacidade de carga Comprar
8,51 € - 18,79 € 149 Em stock
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Vermelho
Plástico
0,4047 € - 0,4256 € 300 Em stock
Rodízio dupla roda coberto
Preto
Nylon
0,5225 € - 0,5496 € 4811 Em stock
Rodízio dupla roda coberto
Preto
PA
0,859 € - 0,9039 € 2440 Em stock
Rodízio dupla roda coberto
Preto
PA
0,4008 € - 0,8858 € Solicite o prazo de entrega aqui
Rodízio de roda esférica
Preto
PP
6,67 € - 14,72 € 36 Em stock
Rodízio para placa giratória
Vermelho
Plástico
3,981 € - 8,802 € 118 Em stock
Rodízio com furo para parafuso
Vermelho
Plástico
5,415 € - 11,9666 € 50 Em stock
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Preto
PP
7,45 € - 16,47 € 1828 Em stock
Rodízio roda dupla com orifício de parafuso com travão
Preto
PA
46,71 € - 103,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
Cinzento
TPR
6,21 € - 13,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Preto
Plástico
4,9011 € - 10,8344 € Solicite o prazo de entrega aqui
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Preto
PP
4,9266 € - 10,8916 € 129 Em stock
Rodízio dupla roda coberto
Cinzento
PA
4,1062 € - 9,08 € 76 Em stock
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Vermelho Branco
PA
4,2441 € - 9,3825 € Solicite o prazo de entrega aqui
Rodízio de placa com travão
Vermelho Branco
PA
3,0375 € - 6,7125 € Solicite o prazo de entrega aqui
Rodízio de placa com travão
Preto
PP
3,2608 € - 7,2086 € Solicite o prazo de entrega aqui
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Preto
PP
8,665 € - 9,121 € 109 Em stock
Rodízio com haste roscada
Preto
Polímero termoplástico
1,7148 € - 3,7902 € Solicite o prazo de entrega aqui
Rodízio dupla roda coberto com travão e placa giratória
Preto
PA
8,8581 € - 9,3243 € 639 Em stock
Rodízio com haste recartilhada
Preto
Polímero termoplástico
  • de 5
Rodízio 63.0 mm 40.0 kg Furo do parafuso Vermelho

10277942

Intervalo de preços
18,79 € - 8,51 €

Níveis de stock
149 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda coberto com travão 32.0 mm

10299425

Intervalo de preços
0,4256 € - 0,4047 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto
  • Tipo de montagem
    Orifício não passante
Rodízio dupla roda coberto 40.0 mm

10299463

Intervalo de preços
0,5496 € - 0,5225 €

Níveis de stock
4811 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto
  • Tipo de montagem
    Orifício não passante
Rodízio dupla roda coberto 50.0 mm

10299500

Intervalo de preços
0,9039 € - 0,859 €

Níveis de stock
2440 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto
  • Tipo de montagem
    Orifício não passante
Rodízio de roda esférica Apenas roda 28.0 mm 12.0 kg PP Preto

10292228

Intervalo de preços
0,8858 € - 0,4008 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de roda esférica
  • Código do material
    3926300090
Rodízio 63.0 mm 40.0 kg Parafuso Vermelho

10277874

Intervalo de preços
14,72 € - 6,67 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Furo do parafuso Vermelho

10277911

Intervalo de preços
8,802 € - 3,981 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 60.0 mm 40.0 kg Furo do parafuso Preto

10277690

Intervalo de preços
11,9666 € - 5,415 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Furo do parafuso Preto

10270332

Intervalo de preços
16,47 € - 7,45 €

Níveis de stock
1828 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio roda dupla com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 100.0 mm 70.0 kg Parafuso Cinzento

10292624

Intervalo de preços
103,27 € - 46,71 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Haste roscada
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Furo do parafuso Preto

10277706

Intervalo de preços
13,71 € - 6,21 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Furo do parafuso Preto

10277683

Intervalo de preços
10,8344 € - 4,9011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 50.5 mm 35.0 kg Haste Gripneck Cinzento

10292648

Intervalo de preços
10,8916 € - 4,9266 €

Níveis de stock
129 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Furo do parafuso Vermelho Branco

10352090

Intervalo de preços
9,08 € - 4,1062 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida 6.6
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Montagem com parafuso Vermelho Branco

10352083

Intervalo de preços
9,3825 € - 4,2441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida 6.6
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa com travão
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Montagem com parafuso Preto

10352038

Intervalo de preços
6,7125 € - 3,0375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa com travão
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Furo do parafuso Preto

10352045

Intervalo de preços
7,2086 € - 3,2608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio com haste roscada 50.0 mm (D) 17.0 mm (L)

10292396

Intervalo de preços
9,121 € - 8,665 €

Níveis de stock
109 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Haste roscada
Rodízio dupla roda 50.0 mm 60.0 kg Haste Gripneck Preto

10280034

Intervalo de preços
3,7902 € - 1,7148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com travão e placa giratória
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio 40.0 mm 12.0 kg Vara serrilhada Preto

10292402

Intervalo de preços
9,3243 € - 8,8581 €

Níveis de stock
639 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste recartilhada
  • Tipo de montagem
    Vara serrilhada