Menu Procurar

Rodízios para mobiliário e escritório

Em stock

Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Cor Material da roda Capacidade de carga Comprar
3,845 € - 8,499 € 6 Em stock
Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
Natural
PA
7,5887 € - 7,9881 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Preto
TPP
12.0 kg
  • de 5
Rodízio dupla roda 50.0 mm 100.0 kg Haste Gripneck Natural

10280010

Intervalo de preços
8,499 € - 3,845 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Natural
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio giratório 40.0 mm (D) 16.0 mm (L) Aço TPP

10292389

Intervalo de preços
7,9881 € - 7,5887 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de montagem
    Haste roscada
  • Capacidade de carga
    12.0 kg