Menu Procurar

Tampas de proteção fáceis de puxar

Em stock

As tampas de proteção fáceis de puxar proporcionam uma proteção ótima para perfis de pontas, como varas, canos e tubos, durante o processo de fabricação. As aplicações típicas incluem: revestimento a pó, e-coating, cromados e linhas de tinta geral.

Esta gama conta com várias opções, incluindo uma linha com design com falange e um vedante interno que oferece um ajuste firme ou opções com patilha para puxar ergonómica para uma remoção mais fácil.

Estas tampas são fáceis de instalar: para garantir o melhor ajuste possível, o calibre deve ser aproximadamente 10% menor do que o diâmetro exterior da peça a ser isolada.

A nossa gama está disponível em diferentes opções de material com várias propriedades benéficas. O silicone é um material de mascaramento de primeira qualidade com alta resistência térmica e química. O EPDM é uma opção de material mais económica com uma menor resistência à temperatura. As opções de silicone e EPDM podem ser utilizadas várias vezes. Por outro lado, o PVC macio é uma solução mais económica, também com resistência aos químicos, uma reduzida resistência à temperatura e destina-se a apenas uma utilização.

  • Materiais: borracha de silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) e cloreto polivinílico macio (PVC) 425F (218C)
  • Cores: natural, preto e amarelo
  • Dureza: durómetro (Shore A) 55 + 5 e 85 +/–2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
64 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID IH Cor Material Comprar
0,1064 € - 0,2352 € 3495 Em stock
9.7 mm
13.0 mm
Amarelo
PVC
0,1866 € - 0,4124 € 4604 Em stock
15.3 mm
25.0 mm
Amarelo
PVC
0,3022 € - 0,3181 € 1667 Em stock
7.9 mm
35.0 mm
Preto
EPDM
0,3151 € - 0,3318 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.2 mm
24.7 mm
Preto
EPDM
0,528 € - 1,168 € 36847 Em stock
18.6 mm
30.0 mm
Preto
EPDM
0,3488 € - 0,3672 € 21000 Em stock
0.9 mm
0.9 mm
Natural
Silicone
0,335 € - 0,741 € 2095 Em stock
6.4 mm
50.8 mm
Preto
EPDM
0,267 € - 0,4944 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.3 mm
24.1 mm
Transparente
Silicone
0,1484 € - 0,3282 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
25.0 mm
Amarelo
PVC
0,159 € - 0,3514 € 24 Em stock
15.3 mm
13.0 mm
Amarelo
PVC
0,2863 € - 0,6328 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
25.0 mm
Amarelo
PVC
0,272 € - 0,6013 € 21898 Em stock
25.1 mm
25.0 mm
Amarelo
PVC
0,5506 € - 1,2171 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
25.0 mm
Amarelo
PVC
0,0868 € - 0,192 € 12330 Em stock
7.7 mm
13.0 mm
Amarelo
PVC
0,1922 € - 0,425 € 3360 Em stock
11.9 mm
25.0 mm
Amarelo
PVC
0,2247 € - 0,4967 € 1135 Em stock
18.8 mm
25.0 mm
Amarelo
PVC
0,2734 € - 0,6042 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.7 mm
23.1 mm
Preto
EPDM
0,4152 € - 0,918 € 5457 Em stock
15.5 mm
25.7 mm
Preto
EPDM
1,0238 € - 1,0776 € 8600 Em stock
9.0 mm
52.0 mm
Natural
Silicone
1,3535 € - 2,992 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
52.0 mm
Natural
Silicone
  • de 4
Tampa de puxar flexível 9.7 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10020388

Intervalo de preços
0,2352 € - 0,1064 €

Níveis de stock
3495 Em stock
Características
  • ID
    9.7 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de puxar flexível 15.3 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020487

Intervalo de preços
0,4124 € - 0,1866 €

Níveis de stock
4604 Em stock
Características
  • ID
    15.3 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Ezecap 7.9 mm (Di) 35.0 mm EPDM Preto

10377932

Intervalo de preços
0,3181 € - 0,3022 €

Níveis de stock
1667 Em stock
Características
  • ID
    7.9 mm
  • IH
    35.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Ezecap 11.2 mm (Di) 24.7 mm EPDM Preto

10377963

Intervalo de preços
0,3318 € - 0,3151 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    11.2 mm
  • IH
    24.7 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Ezecap 18.6 mm (Di) 30.0 mm EPDM Preto

10251553

Intervalo de preços
1,168 € - 0,528 €

Níveis de stock
36847 Em stock
Características
  • ID
    18.6 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Tampa retangular 0.9 mm (Di) 0.9 mm Silicone Natural

10240731

Intervalo de preços
0,3672 € - 0,3488 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • ID
    0.9 mm
  • IH
    0.9 mm
  • Temperatura máxima
    300 °C
  • Cor
    Natural
  • Material
    Silicone
Ezecap 6.4 mm (Di) 50.8 mm EPDM Preto

10377925

Intervalo de preços
0,741 € - 0,335 €

Níveis de stock
2095 Em stock
Características
  • ID
    6.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Ezecap 14.3 mm (Di) 24.1 mm Silicone Transparente

10377918

Intervalo de preços
0,4944 € - 0,267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    14.3 mm
  • IH
    24.1 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    Silicone
Tampa de puxar flexível 11.1 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020401

Intervalo de preços
0,3282 € - 0,1484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    11.1 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de puxar flexível 15.3 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10020470

Intervalo de preços
0,3514 € - 0,159 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • ID
    15.3 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de puxar flexível 20.0 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020531

Intervalo de preços
0,6328 € - 0,2863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    20.0 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de puxar flexível 25.1 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020579

Intervalo de preços
0,6013 € - 0,272 €

Níveis de stock
21898 Em stock
Características
  • ID
    25.1 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de puxar flexível 22.0 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10112090

Intervalo de preços
1,2171 € - 0,5506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    22.0 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de puxar flexível 7.7 mm (Di) 13.0 mm PVC Amarelo

10020340

Intervalo de preços
0,192 € - 0,0868 €

Níveis de stock
12330 Em stock
Características
  • ID
    7.7 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de puxar flexível 11.9 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020425

Intervalo de preços
0,425 € - 0,1922 €

Níveis de stock
3360 Em stock
Características
  • ID
    11.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de puxar flexível 18.8 mm (Di) 25.0 mm PVC Amarelo

10020524

Intervalo de preços
0,4967 € - 0,2247 €

Níveis de stock
1135 Em stock
Características
  • ID
    18.8 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Ezecap 9.7 mm (Di) 23.1 mm EPDM Preto

10251515

Intervalo de preços
0,6042 € - 0,2734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    9.7 mm
  • IH
    23.1 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Ezecap 15.5 mm (Di) 25.7 mm EPDM Preto

10251539

Intervalo de preços
0,918 € - 0,4152 €

Níveis de stock
5457 Em stock
Características
  • ID
    15.5 mm
  • IH
    25.7 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
  • Material
    EPDM
Ezecap nervurada 9.0 mm (Di) 52.0 mm (A) Silicone Natural

10272374

Intervalo de preços
1,0776 € - 1,0238 €

Níveis de stock
8600 Em stock
Características
  • ID
    9.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Natural
  • Material
    Silicone
21.0 mm (Di) Tampas de proteção fáceis de puxar 52.0 mm (C)

10272411

Intervalo de preços
2,992 € - 1,3535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    21.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Natural
  • Material
    Silicone