20193133
20193133
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 56,76 € |
50 - 99 | 45,41 € |
100 + | 42,57 € |
Clevis Size | 20x80 |
---|---|
Thread hand | Right Hand |
Tipo de rosca | Fine |
d1 tol. H9 | 20.0 |
l1 ±0.5 | 80.0 |
d2 | M20 |
d3 | 34.0 |
l2 ±0.5 | 145.0 |
l3 | 120.0 |
l4 | 30.0 |
w1 tol. B13 | 20.0 |
w2 | 20.0 |
w3 tol. h11 | 40.0 |
w4 | 40.0 |
Weight g | 800.0 |
Terminar | Banhado a zinco |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.