20193973
20193973
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 98,59 € |
50 - 99 | 78,87 € |
100 + | 73,94 € |
Clevis Size | 14x56 |
---|---|
Thread hand | Right Hand |
Tipo de rosca | Fine |
d1 tol. H9 | 14.0 |
l1 ±0.5 | 56.0 |
d2 | M14 |
d3 | 24.0 |
l2 ±0.5 | 101.0 |
l3 | 85.0 |
l4 | 22.5 |
w1 tol. B13 | 14.0 |
w2 | 14.0 |
w3 tol. h11 | 27.0 |
w4 | 27.0 |
Weight g | 258.0 |
Material | Aço inoxidável 303 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.