20194574
20194574
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 34,27 € |
50 - 99 | 27,42 € |
100 - 199 | 25,70 € |
200 - 499 | 23,99 € |
500 + | 22,28 € |
Clevis Size | 12x48 |
---|---|
Thread hand | Left Hand |
Tipo de rosca | Coarse |
d1 tol. H9 | 12.0 |
l1 ±0.5 | 48.0 |
d2 | M12 |
d3 | 20.0 |
l2 ±0.5 | 86.0 |
l3 | 72.0 |
l4 | 18.0 |
w1 tol. B13 | 12.0 |
w2 | 12.0 |
w3 tol. h11 | 24.0 |
w4 | 24.0 |
Weight g | 175.0 |
Material | Aço inoxidável 303 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.