Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

PVC Anilhas Protetores de falange de face completa

 (3 Produtos)

Lista Painel

Anilhas de retenção

As Anilhas de Retenção são utilizadas principalmente para manter parafusos com e sem rosca no lugar durante a montagem e têm um design que permite a aderência à parte exterior do corpo dos parafusos. Também proporcionam isolamento, amortecimento e espaçamento. Ajudam a isolar os conjuntos de fixação da humidade e da corrente elétrica.

Esta gama de anilhas inclui opções denteadas, interna e externamente, com um design cónico. As anilhas deslizam facilmente sobre o parafuso e são fixadas pelo próprio parafuso depois de montado. A anilha monta-se a frio e entra completamente na rosca do parafuso para proporcionar vedação.

Estas anilhas permitem a montagem preliminar do parafuso antes da fixação com uma porca. São ideais nos casos em que é necessário fazer a montagem prévia dos parafusos e das anilhas. Também ajudam a reduzir o tempo e o custo de montagem.

A gama dispõe de opções em materiais que proporcionam resistência à corrosão e abrasão, e resistência química.

  • Materiais: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) e polietileno de alta densidade (HDPE)
  • Cor: Natural

Anilhas planas - borracha

Anilha redonda e plana em plástico utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: TPR, Μ, TPE
  • Cor: Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 HB

Tampões de retenção de proteção da flange

Os tampões de retentor de proteção da falange são uma solução eficaz para fixar os discos de proteção total de face (disponíveis para compra em separado) à superfície da falange dos tubos.

Para instalar: basta inserir o tampão através dos furos do protetor da falange e diretamente nos orifícios dos parafusos para obter uma proteção firme e segura.

Recomenda-se a utilização de quatro tampões para fixar firmemente cada disco protetor total de face à sua aplicação.

  • Material: cloreto polivinílico (PVC)
  • Cor: Preto