Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Cabeça longa Parafusos de polegar M3

 (1 Produto)

Lista Painel

Parafusos de orelhas cativos - Cabeça longa

Esta gama de Parafusos de orelha cativos conta com uma cabeça longa. São a solução de fixação ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a Diretiva relativas às máquinas 2006/42/CE.

São normalmente utilizados com Anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico, que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade, sendo que pode encontrar uns com um acabamento escurecido e outros sem. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²