Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Aço Casquilhos Lineares

 (5 Produtos)

Lista Painel

Casquilhos de esferas lineares ajustáveis

Os casquilhos de esferas lineares ajustáveis são utilizados em sistemas de movimento linear e concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Contam com uma ranhura fina ao longo do comprimento do corpo que fecha o intervalo entre as corrediças interior e exterior entre as esferas e o eixo quando instalados com compartimento apertado para eliminar as folgas.

Quando instalados num eixo linear, os rolamentos de esferas circulam entre as corrediças interior e exterior, proporcionando um movimento suave e linear. Suportam temperaturas de -20 C a +80 C. Ideais para aplicações que exigem mudanças frequentes ou ajustes finos, tais como máquinas de impressão, equipamento de gravação e processos de fabrico.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Para utilização apenas com eixos endurecidos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Tolerância H6

Casquilhos de esferas lineares de falange central longa

Os casquilhos de esferas lineares flangeadas de centro longo são utilizados em sistemas de movimento linear e foram concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. A flange no centro permite a montagem fácil e o maior comprimento oferece capacidades de carga superiores. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa.

Contam com uma reduzida fricção para um desgaste reduzido, além de uma capacidade de cargas pesadas uma vez que as esferas distribuem a carga de um modo uniforme no casquilho, minimizando a concentração da tensão e aumentando a vida útil do sistema. Incluem vedantes que também ajudam a proteger os componentes internos do rolamento do pó e da sujidade. Dotados de capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C e são ideais para aplicações como sistemas de automação, máquinas de embalamento de alimentos e processos de fabrico.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H6

Casquilhos de esferas lineares fechadas Superbola

Os casquilhos de esfera linear fechada Superbola são utilizados em aplicações exigentes e foram concebidos para fornecer um movimento de alta precisão e suavidade. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Este tipo de casquilho conta com três vezes a capacidade de carga e uma vida útil que é 27 vezes superior à vida útil dos casquilhos lineares tradicionais. Oferecem o auto-alinhamento, que prolonga a vida de deslocação ao minimizar a fricção entre o eixo e as esferas e permitindo ligeiros desalinhamentos entre o eixo e os rolamentos.

Contam com um design fechado que protege os componentes do rolamento interior do pó, sujidade e outros contaminantes e destina-se à utilização apenas com eixos endurecidos. Dotados de capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C e são ideais para aplicações como sistemas de automação, máquinas de embalamento de alimentos e processos de fabrico.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H6

Casquilhos linear aberto Superbola

Os casquilhos de esferas lineares abertas Superbola destinam-se a fornecer um movimento de alta precisão e suavidade em aplicações exigentes. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Este tipo de casquilho conta com três vezes a capacidade de carga e uma vida útil que é 27 vezes superior à vida útil dos casquilhos lineares tradicionais e destina-se à utilização apenas com eixos endurecidos. Contam com um design de peça aberta que permite que sejam utilizados conjuntamente com calhas de apoio do eixo.

Oferecem o auto-alinhamento, que prolonga a vida de deslocação ao minimizar a fricção entre o eixo e as esferas e permitindo ligeiros desalinhamentos entre o eixo e os rolamentos. Dotados de capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C e são ideais para aplicações como sistemas de automação, máquinas de embalamento de alimentos e processos de fabrico.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H7

Closed Linear Ball Bushings

Estes casquilhos de esferas lineares são utilizados em sistemas de movimento linear e foram concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear, permitindo um controlo do posicionamento e do movimento preciso. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa.

Existem três tipos disponíveis neste grupo de produtos: casquilhos de esferas lineares fechadas, casquilhos de esferas inoxidáveis e casquilhos de esferas lineares longas.

  • Casquilhos de esferas lineares fechadas: são utilizados em eixos endurecidos. Extremamente resistentes ao desgaste, corrosão e impacto. Este design robusto garante que os casquilhos têm capacidade para suportar grandes cargas, altas velocidades e condições de funcionamento extremas sem sacrificar o desempenho ou a longevidade.
  • Casquilhos de esferas inoxidáveis: estes casquilhos são utilizados com eixos fortalecidos e resistentes à corrosão. Estão disponíveis em flange quadrada, ajustáveis, abertos, com compartimento duplo, flange circular e em configurações de versão alargada. Estes casquilhos são extremamente resistentes à corrosão, duráveis e fortes.
  • Casquilhos lineares longos: são utilizados em eixos endurecidos. Concebidos para aplicações que exijam o movimento linear em cursos longos, garantindo o máximo desempenho e fiabilidade.

O seu design permite o movimento linear suave e preciso, proporciona um movimento de reduzida fricção e minimiza o desgaste. Capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C. Ideais para a utilização em aplicações tais como equipamentos automóveis, prensas de punção e máquinas de impressão.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H6