Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Metal Com fecho Alavancas de fixação

 (7 Produtos)

Lista Painel

Alavancas de fixação - cabo de lágrima/inserção roscada

Os botões de fixação fêmea em forma de lágrima são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta em forma de lágrima permite posicionamento conveniente para maximizar a alavancagem, além de economizar espaço e manter a maçaneta fora do caminho.

Alavancas de fixação - cabo de lágrima/pino roscado

Os botões de fixação macho em forma de lágrima são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta em forma de lágrima permite posicionamento conveniente para maximizar a alavancagem, além de economizar espaço e manter a maçaneta fora do caminho.

Alavancas de fixação dupla

Maçanetas de fixação fêmea - pega normal.

Batente de bloqueio do trinco com aleta

Esta placa de bater de came é necessária em conjunto com o trinco com cadeado de bloqueio acionado ao bater a porta. É feita de aço e tem um acabamento zincado.

Maçanetas de fixação - pega cónica/inserção roscada

Os botões de fixação fêmea cónica são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A pega cónica permite o posicionamento conveniente para alavancagem máxima quando montada em aplicações com rosca macho.

Maçanetas de fixação - pega cónica/tirante roscado

Os botões de fixação macho cónica são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta cónica permite posicionamento conveniente para alavancagem máxima quando montada em aplicações com rosca fêmea.

Trinco com aleta de bloqueio

A gama de trincos com cadeado inclui fechaduras industriais de fecho por pressão, ideais para armários grandes. As fechaduras podem ser abertas a partir do interior movendo o came. A operação de bater para fechar requer um dispositivo de fecho a encomendar com a referência 016A71E. Uma escolha de materiais, tanto de chave semelhante como de chave diferente, e a classificação IP54 fornecem uma solução para o ambiente de aplicação e segurança adicional.