Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(13 Produtos)
Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. A parte superior dos grampos é pressionada sob a tampa para fixar os cabos no lugar. Dois tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe Cinzent classificação UL94 V-0 PVC com um adesivo acrílico. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
Facilmente montado com adesivo Não é necessário um furo para passagem O dispositivo de bloqueio mantém o cabo no lugar e também pode ser reaberto Disponível em diferentes estilos, cores e materiais. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
As Braçadeiras de Cabos Adesivas têm um mecanismo de catraca que prende e bloqueia os feixes de forma segura. Indicadas para prender e encaminhar cabos, fios e cordões.
As braçadeiras desta gama são ajustáveis e podem ser reabertas soltando a patilha. Esta função permite alterações de encaminhamento. A gama inclui também opções com um fecho lateral no topo da braçadeira para impedir que o clipe se abra.
Esta gama de braçadeiras de cabo vem equipada com uma tira autoadesiva, para uma fixação conveniente e fácil dos feixes de cabos.
Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Hinged Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The hinged top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Esta placa de bater de came é necessária em conjunto com o trinco com cadeado de bloqueio acionado ao bater a porta. É feita de aço e tem um acabamento zincado.
As Braçadeiras de Bloqueio Articuladas são ideais para fixar tubagem corrugada e convoluta, bem como outros feixes.
Uma nervura interna atravessa o diâmetro da braçadeira e proporciona uma fixação segura. Este design com nervuras ajuda a acomodar uma vasta gama de espessuras de painéis e pode ser aplicado a uma grande variedade de materiais. Além disso, a fixação é melhorada pela base larga com rebordo, que proporciona uma montagem estável em todas as aplicações.
A parte superior da braçadeira apresenta um mecanismo articulado que pode ser desbloqueado. Este mecanismo permite remover ou acrescentar tubos, fios e cabos à braçadeira com facilidade. Também proporciona conveniência em manutenção e reencaminhamento de feixes.
Estas braçadeiras são resistentes à corrosão, vibração e abrasão.
Os Grampos de Cabo com bloqueio articulado na parte superior são ideais para montagem e reencaminhamento de cabos em segurança.
Como instalar:
Os cabos são colocados no centro do grampo. A parte superior articulada é depois colocada sobre os cabos. As pernas dos grampos são então inseridas em dois orifícios no painel. A parte superior é fixada com dois parafusos autorroscantes. À medida que os parafusos são apertados, as pernas dos grampos expandem-se para fixar o grampo no lugar. Não há necessidade de usar uma porca, o que significa que não é preciso a aceder ao lado inferior do painel.
A parte superior articulada é ajustável e pode, portanto, ser facilmente retirada, bastando para tal remover os parafusos. Desta forma, consegue-se facilmente fazer manutenção, remoção e reencaminhamento aos feixes de cabos.
O Ratcheting clip agarra o feixe com segurança Ajustável a uma ampla gama de diâmetros de feixes Apesar de bloquear o feixe, pode ser reaberto para alterações de roteamento Bom para aplicações de alta vibração. Quando o clipe estiver fechado, não será aberto até que a aba seja libertada Disponível em material UL94 V-2 ou UL94 V-0
Pode ser aberto e fechado várias vezes para adicionar ou remover cabos Base de contornos grandes que garante uma montagem estável Nylon 6/6
As mini braçadeiras tipo sela são fabricadas em nylon natural 6/6. São principalmente utilizadas para reunir e encaminhar cabos em aplicações eletrónicas. As braçadeiras tipo sela mantêm os componentes arrumados e eliminam o excesso de componentes. Também ajudam a garantir o fácil acesso aos cabos para montagem ou reparação.
A nossa gama conta com braçadeiras tipo sela com topos com e sem bloqueio, opções com base adesiva, bem como entrada lateral, furo cego e braçadeiras tipo sela com separador. As opções de montagem incluem por pressão e de enroscar.
O tamanho reduzido destas braçadeiras tipo sela faz com que sejam úteis para aplicações em que o espaço seja limitado.
Ideal para utilização em gavetas, a gama de puxadores com rebordo permite escolher um perfil personalizado com rótulo ou um perfil em branco. Estão disponíveis vários tipos de acabamentos e tamanhos. São montados com parafusos num canal para permitir o multiposicionamento quando se seleciona um perfil mais longo.
A gama de trincos com cadeado inclui fechaduras industriais de fecho por pressão, ideais para armários grandes. As fechaduras podem ser abertas a partir do interior movendo o came. A operação de bater para fechar requer um dispositivo de fecho a encomendar com a referência 016A71E. Uma escolha de materiais, tanto de chave semelhante como de chave diferente, e a classificação IP54 fornecem uma solução para o ambiente de aplicação e segurança adicional.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar