Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Anilhas abertas Dobradiças de elevação

 (4 Produtos)

Lista Painel

Anilhas abertas inoxidáveis

As anilhas abertas foram concebidas com a ventilação integrada para facilitar a circulação do ar e evitar a acumulação de calor, humidade ou contaminantes em aplicações em que a ventilação adequada seja fundamental. As anilhas são comuns em sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de anilhas abertas em aço inoxidável é utilizada com parafusos ou outros fixadores para aumentar o desempenho e a durabilidade da montagem e são utilizadas em maquinaria industrial ou componentes automóveis.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305

Dobradiça parafusada de elevação

As dobradiças de elevação de aparafusar têm uma função de elevação fácil para retirar portas embutidas. A gama oferece uma seleção de materiais para se adequar aos requisitos de aplicação e acabamento. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas para o lado esquerdo ou direito. O design da dobradiça é perfurado para ser aparafusado à moldura.

Dobradiças de elevação offset de metal

As dobradiças de elevação planas de metal permitem a remoção simples e rápida da porta com um ângulo de rotação da dobradiça de 180 graus. Disponível versão para lado direito e lado esquerdo

Dobradiças em linha de elevação de metal

As dobradiças em linha de elevação de metal são dobradiças laterais fáceis de levantar para retirar portas montadas. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas no lado esquerdo ou direito.