Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Dobradiças de elevação Fixadores de posters

 (4 Produtos)

Lista Painel

Dobradiça parafusada de elevação

As dobradiças de elevação de aparafusar têm uma função de elevação fácil para retirar portas embutidas. A gama oferece uma seleção de materiais para se adequar aos requisitos de aplicação e acabamento. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas para o lado esquerdo ou direito. O design da dobradiça é perfurado para ser aparafusado à moldura.

Dobradiças de elevação offset de metal

As dobradiças de elevação planas de metal permitem a remoção simples e rápida da porta com um ângulo de rotação da dobradiça de 180 graus. Disponível versão para lado direito e lado esquerdo

Dobradiças em linha de elevação de metal

As dobradiças em linha de elevação de metal são dobradiças laterais fáceis de levantar para retirar portas montadas. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas no lado esquerdo ou direito.

Suportes de póster - fixos

As bolsas de exposição de cabos mantêm os expositores de montras na posição. Os materiais impressos são introduzidos no bolso acrílico, com a finalidade de pendurar num expositor de montra. Os bolsos têm de ser utilizados em combinação com cabos e grampos (vendidos em separado). As aplicações ideais incluem o setor do retalho, pontos de venda e expositores de montras de agências imobiliárias.

Disponíveis nas orientações horizontal e vertical e fornecidos com uma vasta seleção de tamanhos de impressão, incluindo A2, A3, A4 e A5.

  • Material: acrílico
  • Cor: transparente