Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

DIN Polietileno de baixa densidade Encaixe de pressão

 (8 Produtos)


Protetores da face completa da flange push in

Os protetores de falange de face completa contam com um design de pressão. O design também conta com abas flexíveis que garantem um ajuste firme no furo em todas as circunstâncias.

A montagem desta proteção de falange não requer fixadores. Compatível com as falanges das classificações ANSI B16.5 de Classe 150, DIN2627 a 2638 e BS5504.

  • Materiais: polietileno (PP) e polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: amarelo

Protetores de face - barrilados

Protetor de face que atua como resguardo protetor para blindar as falanges contra sujidade, humidade, tintas e jatos de areia.

O design cónico resulta em forte aderência ao colar do tubo da aplicação, e não necessita de fixadores para montagem. Feitos de material durável, são adequados para falanges DIN e ANSI.

  • Material: polietileno
  • Cor: amarelo

Tampas de extremidade de tubo com nervuras

Estas tampas de tubos com nervuras não são roscadas e encontram-se disponíveis em vermelho ou amarelo, oferecemos uma ampla gama de tamanhos para atender à sua aplicação. São ideais para proteger tubagens, tubos e varas roscadas ou não roscadas. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.

Tampas de proteção do eixo de transmissão

As tampas de proteção do eixo de transmissão são usadas para proteção e isolamento do eixo de transmissão, bem como dos rolamentos circundantes do óleo de uma grande variedade de químicos.

Disponíveis em vários materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e cloreto polivinílico flexível (PVC). A opção de PVC também fornece resistência aos rasgões e divisões.

A nossa gama é compatível com as normas DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.

  • Materiais: LDPE e PVC flexível
  • Cor: amarelo

Tampas de tubo de tamanho padrão

As tampas para tubos de tamanho standard são tampas de proteção de baixo custo com um acabamento de alta qualidade.

Tampas moldadas que foram concebidas para a fixação ao diâmetro exterior de extremidades de tubos roscadas e não roscadas, impedindo a entrada de matérias estranhas durante o armazenamento e transporte.

O design da tampa conta com nervuras internas que garantem um ajuste firme. Além disso, a gama inclui tampas com um pequeno orifício de ventilação para eliminar a acumulação da pressão do ar e cumpre as especificações ANSI e DIN.

  • Concebidos para impedir a entrada de matérias estranhas durante o transporte e armazenamento.
  • Inclui rebordos internos para garantir um ajuste firme.
  • Contam com um pequeno orifício de ventilação para eliminar a acumulação da pressão do ar.
Material: PE-LD, PE, PVC
Cor: Vermelho, Preto, Natural, Amarelo, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Tampas de tubo encastrado

As tampas recolhidas ajudam a proteger as arestas biseladas de tubos e paredes internas da corrosão e danos. Também aceitam ganchos de gruas para a movimentação dos tubos durante o armazenamento, trânsito e colocação.

A nossa gama disponibiliza dois materiais. A opção de polietileno de baixa densidade (LDPE) está disponível em preto e é adequada para aplicações pesadas. Resiste a intervalos de temperatura de -30 a +60 graus centígrados. A opção de polietileno (PE) está disponível em amarelo e é altamente flexível. O material macio proporciona um ajuste fácil para tamanhos de tubos maiores.

  • Compatível com uma vasta gama de especificações de tubos DIN:deDN 150aDN 1000.
  • Materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e polietileno (PE)
  • Cores: preto e amarelo

Tampas de tubo flexíveis

As nossas tampas de tubo flexíveis cobrem uma ampla gama de tamanhos maiores. O material PE flexível permite um encaixe mais fácil nos tubos.

Tampões de tubo com nervura

Os tampões de extremidade de tubos nervurados foram concebidos para vedar as extremidades de canos e tubos em segurança. A parede reta no diâmetro exterior do tampão oferece um ajuste de fricção sólido com o diâmetro interior do tubo de contacto, proporcionando uma boa proteção contra a entrada de impurezas no tubo.

Disponíveis em dois modelos, cada um com nervuras flexíveis de tamanhos variáveis para acomodarem uma grande variedade de tubo de NPT e perfuração. Fáceis de instalar e remover devido ao seu ajuste firme.

São ideais para aplicações mecânicas e de engenharia numa vasta gama de indústrias.

  • Disponíveis em dois designs, cada um com nervuras flexíveis de tamanhos variáveis para acomodarem uma grande variedade de tubos de NPT e perfuração.
  • Concebidos para vedar as extremidades de canos e tubos em segurança.
  • Ideais para a utilização nos setores mecânico e de engenharia.
Material: PE-LD
Cor: Vermelho, Preto
Padrão de inflamabilidade do material: