Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Fixação por furo

 (7 Produtos)

Lista Painel

Esferas de transferência - intensidade média

Esferas com capacidade de carregar cargas pesadas, que assentam sobre muitas esferas pequenas encapsuladas num copo hemisférico. Aplicações típicas dessas esferas de transferência de serviço médio são; Movimentação de cargas e bagagens, linhas de montagem, carregamento de máquinas, sistemas de portas de correr e mesas de máquinas. Têm uma grande área de apoio, maior estabilidade e fixação de furos.

Transferência de esfera - baixo perfil

A gama de esferas de transferência de baixo perfil da Essentra tem uma fixação de flange e um orifício de saída para a sujidade. São lubrificados, pelo que não há necessidade de mais cuidados. Disponíveis em rolamentos de carga de aço carbono, nylon e aço inoxidável.

Transferência de esferas - Hevi-Load

As esferas de transferência Hevi-Load foram concebidas e fabricadas de acordo com padrões precisos. Oferecemos uma variedade de tamanhos de esferas que oferecem capacidade de carga de 35KG a 1000KG. Todas as unidades Hevi-Load são anticorrosivas e têm um acabamento com revestimento preto.

Transferência de esferas - esfera Euro

As esferas de transferência Euro são ideais para aplicações como: Movimentação de carga e bagagem, linhas de montagem, carregamento de máquinas, sistemas de portas deslizantes e mesas de máquinas. As unidades de transferência euro têm um copo de rolamento de aço endurecido especial, com um buraco de saída de sujidade e selo de feltro de lã. Fixadas utilizando a gama Essentra de clipes de fixação.

Transferência de esferas - mini

As mini esferas de transferência são adequadas para aplicações como: equipamento de medição, guias para pequenos movimentos lineares (por exemplo, slides de fotocopiadora), material de transferência em salas limpas e mecanismos em miniatura. Têm um sistema de rosca de aço inoxidável e podem ser fornecidos como um topo plano ou angular.

Transferência de esferas - serviços pesados

As esferas de transferência para trabalhos pesados têm uma elevada capacidade de carga e são construídas para proporcionar uma longa vida útil. Incluem um selo contra poeira e orifício de saída de sujidade para máxima eficiência e bom funcionamento.

Transferências de esfera - acionamento por mola

Tesouras, prensas e máquinas de moldagem são apenas algumas das muitas aplicações em que esferas de transferência com carga aberta podem ser utilizadas. Uma prensa, por exemplo, pode ter unidades esféricas com mola ajustadas na prensa para facilitar as unidades de esfera de carga ligadas e desligadas, fixadas na prensa para facilitar o carregamento ligado e desligado da peça de trabalho. Quando a prensa opera, as molas comprimem e as unidades esféricas afundam abaixo da superfície, deixando a peça de trabalho sobre uma base firme. Quando a pressão é liberada, as unidades de esfera sobem, permitindo que a bola role, permitindo que a peça de trabalho seja removida facilmente.