Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(4 Produtos)
As buchas de localização trabalham em linha com os fechos de fixação com um toque para posicionar e alinhar os componentes com precisão. Oferecem um meio seguro e preciso de encontrar e manter itens na posição.
Destinam-se a oferecer a localização e retenção precisa e exata de itens na posição, bem como fixar painéis e coberturas em segurança. As buchas de fixação, por outro lado, podem servir como recetores para fechos de fixação com um toque. Os fechos de fixação com um toque podem ser instalados sem a necessidade de buchas.
Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Resistem a temperaturas até 180 C e podem ser utilizados em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.
Os fechos de fixação com um toque com fixação de bola são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta.
Compostos por um corpo, uma mola e um rolamento esférico. A mola retém o rolamento esférico na posição e, quando comprimida, contacta o objeto a prender, fixando-o firmemente na posição. Quando o fecho é puxado novamente, o rolamento esférico liberta o item, permitindo a sua remoção.
Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Podem ser utilizadas em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.
Estes pinos são utilizados em conjunto com os fechos de fixação com um toque e as fixações de bola. São utilizados para fornecer uma fixação eficiente, fiável e segura.
A solução ideal para aplicações que exijam a mudança rápida e recorrente de ferramentas ou configurações. Utilize em aplicações tão diversificadas como processos de aparafusamento, tampas de máquinas, mudança de engrenagens e correias de transmissão. Garantem um contacto de superfície integral e atingem a máxima força do pino com o fecho de fixação com um toque com a fixação de bola.
Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, sistemas eletrónicos e construção.
Os fechos de fixação de um toque com bloqueio de bola são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta.
Compostas por três partes: um corpo, uma mola e um rolamento esférico. A mola retém o rolamento esférico na posição e, ao premir, desengrena-se do corpo, libertando o fecho. O rolamento esférico fixa o fecho quando é novamente comprimido no corpo.
Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Resistem a temperaturas até 180 C e podem ser utilizados em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.