Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Anilhas de retenção Manivelas

 (4 Produtos)

Lista Painel

Anilhas cativas roscadas

Esta gama de Anilhas Cativas tem uma rosca muito fina no seu interior. Isto significa que podem ser aparafusadas, e uma vez atingida a rosca, a anilha não se separa do parafuso cativo.

Como instalar um conjunto de parafuso cativo e anilha:
1) Coloque o parafuso cativo no orifício do painel.
2) Enrosque a anilha no parafuso, para além da parte roscada do parafuso, que retém o parafuso no painel.

As anilhas são feitas em aço inoxidável que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 e AISI 316, 1.4401
  • Opções de acabamentos: óxido preto, zincado e titânio (graus 2 e 5)

Anilhas de retenção

As Anilhas de Retenção são utilizadas principalmente para manter parafusos com e sem rosca no lugar durante a montagem e têm um design que permite a aderência à parte exterior do corpo dos parafusos. Também proporcionam isolamento, amortecimento e espaçamento. Ajudam a isolar os conjuntos de fixação da humidade e da corrente elétrica.

Esta gama de anilhas inclui opções denteadas, interna e externamente, com um design cónico. As anilhas deslizam facilmente sobre o parafuso e são fixadas pelo próprio parafuso depois de montado. A anilha monta-se a frio e entra completamente na rosca do parafuso para proporcionar vedação.

Estas anilhas permitem a montagem preliminar do parafuso antes da fixação com uma porca. São ideais nos casos em que é necessário fazer a montagem prévia dos parafusos e das anilhas. Também ajudam a reduzir o tempo e o custo de montagem.

A gama dispõe de opções em materiais que proporcionam resistência à corrosão e abrasão, e resistência química.

  • Materiais: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) e polietileno de alta densidade (HDPE)
  • Cor: Natural

Fixed Crank Handles

Retractable Crank Handles