Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Manivelas Peças autoadesivas

 (4 Produtos)

Lista Painel

Fixed Crank Handles

Retractable Crank Handles

Rolos de ganchos e laços - rolos de laços

Os fixadores de gancho e laço têm um adesivo forte com alta aderência inicial. Os produtos vêm num forro de poliéster claro para fácil libertação. Adere bem a superfícies onduladas, aglomeradas, de vidro, de madeira, de metal revestido a pó e plásticos de baixa energia superficial. Especificações Adesivo: Permanente à base de borracha (não recomendado em aplicações com exposição direta a UV). Material: nylon 100% com revestimento de filme de poliéster transparente. Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF. Aplicações. Livros de amostra, displays POP, expositores, vitrinas, embalagens, catálogos

Unidades de ganchos e laços - unidades encaixadas

Os fixadores de gancho e laço têm um adesivo forte com alta aderência inicial. Os produtos vêm num forro de poliéster claro para fácil libertação. Adere bem a superfícies onduladas, aglomeradas, de vidro, de madeira, de metal revestido a pó e plásticos de baixa energia superficial. Especificações Adesivo: Permanente à base de borracha (não recomendado em aplicações com exposição direta a UV). Material: nylon 100% com revestimento de filme de poliéster transparente. Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF. Aplicações. Livros de amostra, displays POP, expositores, vitrinas, embalagens, catálogos