Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Manivelas Protetores de aresta biselada

 (4 Produtos)

Lista Painel

Fixed Crank Handles

Gasket Pipe Bevel Protection

Pipe Bevel Protection Gaskets are provided on a convenient roll. They are ideal for protecting a pipes bevel from damage and corrosion that may effect the final quality of the weld, when welded to another pipe or flange.

The gaskets are simple to cut to the correct application length, which is a huge assembly advantage over other products. The solution on a roll is especially suitable for on-site applications, when in the field.

Protects pipe beveled ends during shipping, storage, and installation for various oil and gas applications.

  • Protects a pipes bevel from damage and corrosion.
  • Simple to cut to the required application length.
  • Protection during shipping, storage, and installation.
Material: PVC Colour: Black Series Code: SRGUA

Retractable Crank Handles

Tampas de tubo encastrado

As tampas recolhidas ajudam a proteger as arestas biseladas de tubos e paredes internas da corrosão e danos. Também aceitam ganchos de gruas para a movimentação dos tubos durante o armazenamento, trânsito e colocação.

A nossa gama disponibiliza dois materiais. A opção de polietileno de baixa densidade (LDPE) está disponível em preto e é adequada para aplicações pesadas. Resiste a intervalos de temperatura de -30 a +60 graus centígrados. A opção de polietileno (PE) está disponível em amarelo e é altamente flexível. O material macio proporciona um ajuste fácil para tamanhos de tubos maiores.

  • Compatível com uma vasta gama de especificações de tubos DIN:deDN 150aDN 1000.
  • Materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e polietileno (PE)
  • Cores: preto e amarelo