Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Cabeça de tampa Componentes mecánicos Parafusos

 (5 Produtos)

Lista Painel

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Parafusos cativos - cabeça cilíndrica

Esta gama de Parafusos Cativos apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

São uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762. Os parafusos cativos são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Estes parafusos são feitos de aço inoxidável, o que proporciona uma boa resistência à corrosão e maquinabilidade. Pode encontrar um grupo de parafusos com um acabamento escurecido e outros sem. O material é uma escolha popular para aplicações na construção civil e no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Material: aço inoxidável, titânio
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²

Parafusos cilíndricos de ventilação - Cabeça de tampa

Os parafusos cilíndricos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de parafusos cilíndricos de ventilação conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. O design aberto destes parafusos permite uma circulação do ar controlada, o que os torna ideais para aplicações em que a ventilação adequada é fundamental. A característica cilíndrica destes parafusos fornece uma área de superfície adicional para uma melhor aderência.

Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência: 50

Parafusos vedantes com cabeça de tampa

Os parafusos vedantes são um tipo de fixador concebido com características vedantes para fornecerem uma ligação segura e estanque para várias aplicações, minimizando o risco de desaperto devido à vibração ou movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações como armários ou nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.

Esta linha de parafusos vedantes contam com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada e um O-ring incorporado, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para completar a vedação. São fabricadas em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

Parafusos ventilados - cabeça cilíndrica

Esta gama de Parafusos Ventilados apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

O núcleo oco dos parafusos atua como sistema de ventilação. A gama cumpre a norma DIN 912 (com ventilação central). São feitos de aço inoxidável austenítico limpo por ultrassons que proporciona uma muito boa resistência à corrosão, boa resistência e maquinabilidade. O material é muito utilizado na construção civil e em aplicações para o setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência 70