Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Espaçadores sextavados de PCB Passa-fios Passa fios

 (3 Produtos)

Lista Painel

Passa-fios c/ membrana - fixação no bordo

O passa-fios de cabo permite a passagem de múltiplos cabos e fios, proporcionando proteção contra arestas vivas. Ajuda a manter os cabos arrumados e organizados. Disponível em várias opções de material, incluindo: nylon 6/6 natural com classificação UL94 V2 e uma temperatura de funcionamento contínuo de 80 C ou borracha de silicone preta com uma classificação de dureza de 65 Shore A e uma temperatura de funcionamento contínuo de 180 C. Todas as dimensões dizem respeito ao produto instalado.

Passa-fios com membrana - fixação em furo

Adequado para aplicações onde o espaço é limitado e flexibilidade e aparência são importantes. Instalação rápida e fácil sem ferramentas. Montagem fácil e à prova de poeira. Adequado para furos sem rosca.

Passa-fios com membrana - fixação na placa

Os passa-fios do sistema de entrada de cabos são uma tecnologia de entrada e conexão sem ferramentas para máquinas e equipamentos. Disponíveis numa grande variedade de tamanhos, a maior parte da gama é aberta e apresenta uma ranhura e um furo. Está disponível também uma opção fechada, que não tem ranhura nem furo. Fabricados em TPE TPV preto, estes passa-fios têm um grau de proteção IP65. São adequados para utilização em temperaturas que vão dos -30 C aos 100 C. Pode comprar-se em separado a placa do sistema de entrada de cabos.