Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Com fecho Encaixar dentro de Pinos de libertação rápida

 (4 Produtos)

Lista Painel

Abraçadeira adesiva para cabos

As Braçadeiras de Cabos Adesivas têm um mecanismo de catraca que prende e bloqueia os feixes de forma segura. Indicadas para prender e encaminhar cabos, fios e cordões.

As braçadeiras desta gama são ajustáveis e podem ser reabertas soltando a patilha. Esta função permite alterações de encaminhamento. A gama inclui também opções com um fecho lateral no topo da braçadeira para impedir que o clipe se abra.

Esta gama de braçadeiras de cabo vem equipada com uma tira autoadesiva, para uma fixação conveniente e fácil dos feixes de cabos.

  • Material: nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Braçadeiras de cabo - montagem em forma de árvore, topo de retenção articulado

As Braçadeiras de Bloqueio Articuladas são ideais para fixar tubagem corrugada e convoluta, bem como outros feixes.

Uma nervura interna atravessa o diâmetro da braçadeira e proporciona uma fixação segura. Este design com nervuras ajuda a acomodar uma vasta gama de espessuras de painéis e pode ser aplicado a uma grande variedade de materiais. Além disso, a fixação é melhorada pela base larga com rebordo, que proporciona uma montagem estável em todas as aplicações.

A parte superior da braçadeira apresenta um mecanismo articulado que pode ser desbloqueado. Este mecanismo permite remover ou acrescentar tubos, fios e cabos à braçadeira com facilidade. Também proporciona conveniência em manutenção e reencaminhamento de feixes.

Estas braçadeiras são resistentes à corrosão, vibração e abrasão.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.

Grampos de cabo - encaixe de pressão, ajustáveis

O Ratcheting clip agarra o feixe com segurança Ajustável a uma ampla gama de diâmetros de feixes Apesar de bloquear o feixe, pode ser reaberto para alterações de roteamento Bom para aplicações de alta vibração. Quando o clipe estiver fechado, não será aberto até que a aba seja libertada Disponível em material UL94 V-2 ou UL94 V-0

Grampos de cabo com montagem por pressão

Pode ser aberto e fechado várias vezes para adicionar ou remover cabos Base de contornos grandes que garante uma montagem estável Nylon 6/6