Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

ANSI Plástico Furniture & Metal Fabrication

 (7 Produtos)

Lista Painel

Coberturas de flange

As coberturas de falange são ideais para proteger flanges revestidas internamente, e proporcionam uma proteção completa das falanges em toda a sua extensão. São concebidas para se adaptarem a todos os tipos de faces de falange.

Proporcionam flexibilidade, durabilidade, e o seu design versátil torna-as adequadas para a proteção de furos de parafusos. São fáceis de colocar. A gama inclui opções de coberturas moldadas por injeção.

Cobertura ANSI 16.5, DIN 2631-2635 e BS4504

  • Material: polietileno (PE) flexível
  • Cor: amarelo

Protetores da face completa da flange push in

Os protetores de falange de face completa contam com um design de pressão. O design também conta com abas flexíveis que garantem um ajuste firme no furo em todas as circunstâncias.

A montagem desta proteção de falange não requer fixadores. Compatível com as falanges das classificações ANSI B16.5 de Classe 150, DIN2627 a 2638 e BS5504.

  • Materiais: polietileno (PP) e polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: amarelo

Protetores de falange de face completa adesiva

Os protetores de falange de face completa contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Os protetores proporcionam a proteção da face completa do diâmetro exterior. Cumprem as especificações ANSI B16.5 e ASME B16.47 e contam com a classificação de 15 libras (lb).

Não requer fixadores.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: Preto

Protetores de flange de face elevada adesiva

Os protetores de falange de face elevada contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Em forma de disco, protegem toda a face da falange. A gama é adequada para especificações de falange DIN e ANSI. Estão disponíveis com furos para a utilização de jato de areia no furo interno e contam com uma espessura padrão de 1,5 mm.

Os discos são resistentes ao ozono e à intempérie, além de oferecerem resistência à gasolina, petróleo e ácidos não oxidantes. Também têm capacidade para suportar temperaturas de -15 C a 70 C.

Não precisa de fixadores.

  • Material: borracha
  • Cor: Preto

Protetores de flange de furo de parafuso

Os discos de proteção das falanges são fáceis de instalar. Fixam-se com abraçadeiras de cabos e, conforme necessário, com outros produtos de fixação, tais como retentores, pinos e anilhas.

Estes discos de proteção proporcionam a proteção de face completa económica para falanges expostas à superfície vedante. Contam com um design especial com vários furos para corresponderem ao diâmetro do furo das falanges e do parafuso.

A vasta gama inclui uma grande variedade de tamanhos e classificações de pressão. Incluem opções adequadas para falanges DIN de DN 10 a DN 600 - Grupos de pressão PN 6, 10, 16, 15 e 40 e falanges ANSI de 1/2 polegadas a 32 polegadas - Grupos de pressão 150, 300, 600 e 900 libras (lb).

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cor: Preto

Tampas de extremidade de tubo com nervuras

Estas tampas de tubos com nervuras não são roscadas e encontram-se disponíveis em vermelho ou amarelo, oferecemos uma ampla gama de tamanhos para atender à sua aplicação. São ideais para proteger tubagens, tubos e varas roscadas ou não roscadas. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.

Tampas de tubo de tamanho padrão

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN