Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(8 Produtos)
As porcas e passa-fios são utilizadas para uma ligação com rosca entre dois painéis
Uma porca com uma superfície externa serrilhada, permitindo uma rápida instalação e remoção sem necessidade de ferramentas. Disponível em design cónico ou padrão
Uma porca com uma superfície externa serrilhada, permitindo uma rápida instalação e remoção sem necessidade de ferramentas.
As porcas de barril de passador foram projetadas para a utilização com parafusos (para porcas) de conexão conjunta, onde é necessária uma conexão em ângulo reto. Estão disponíveis as opções de tamanho de rosca M6 e M8.
As porcas M6 são fornecidas em liga de zinco, o que constitui uma solução económica. As porcas M8 são fornecidas em aço para proporcionarem mais força. As porcas M8 podem ser utilizadas sempre que sejam necessárias aplicações mais pesadas, tais como em painéis de 22 mm de espessura e superiores.
A porca conta com uma secção cruzada pelo que pode ser utilizada com uma aparafusadora de cabeça cruzada.
As porcas de bronze flangeadas são uma parte importante das montagens com parafusos de avanço, amplamente utilizadas em sistemas de movimento linear. Destinam-se a aplicações manuais ou motorizadas a baixas velocidades de rotação com carga e incluem uma superfície lisa que reduz o desgaste do parafuso de avanço.
Extremamente duráveis e incluem um elemento de autolubrificação. O material de bronze também garante um desempenho de confiança, fazendo com que sejam uma das mais populares escolhas de porcas em montagens com parafusos de avanço.
Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico.
Disponíveis como porcas flangeadas de bronze com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.
As porcas de bloqueio de came são normalmente utilizadas nos setores do mobiliário e fabrico de armários. São utilizadas para criarem uma união segura ao montar e unir mobiliário. Contam com um tipo de cabeça em forma de cruz.
A porca de bloqueio de came é introduzida no furo pré-perfurado num dos painéis do mobiliário, tal como um painel em madeira. São encaixadas na posição com um martelo. São autobloqueio para impedir a rotação durante a montagem manual ou automática.
Porcas de Rosca de Botão - As porcas Kwik são usadas para encaixar por cima de uma haste roscada. Para instalar, empurre o comprimento do fixador com rosca até ao local desejado e fixe-o rodando 180
As porcas de união são um conector de união que oferecem uma proteção suprema contra a oxidação. A porca conta com uma cabeça sextavada, que é adequada para uma chave Allen M5. Isto permite uma instalação rápida e simples.
Normalmente utilizada em combinação com os parafusos de união para ligar e unir partes de componentes. Adequada para montagens de madeira, incluindo mobiliário de embalagem plana e de madeira.
Disponíveis em vários tamanhos de rosca para se adaptarem à sua aplicação.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar