Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(7 Produtos)
O nosso design patenteado de encaixe rápido dos Ezeplugs bloqueia facilmente os tampões com um simples empurrão. Os tamõesde LDPE são projetados com uma guia de tração central ou lateral forte e flexível para remoção eficiente em 25 tamanhos populares de rosca.
As tampas de anilhas de mangueira são aplicadas nas extremidades da mangueira e do tubo para evitar que deslizem sobre as ligações. Possui um design de ajuste apertada que ajuda a evitar que água, poeira, sujidade e outros contaminantes entrem na mangueira.
São simples de instalar e remover e fornecem uma vedação hermética para manter a integridade do conector da mangueira. São utilizados em aplicações de construção, jardinagem e na indústria automóvel.
Uma tampa de abertura rápida usada em aplicações hidráulicas. O encaixe fêmea é adequado para a proteção de acoplamentos de abertura rápida das séries A e B da ISO 7241-1.
A tampa foi concebida para permanecer ligada à mangueira. Proporciona proteção superior contra a entrada de sujidade e humidade, e resistência à corrosão.
Os nossos conectores de mangueira pull tab apresentam uma grande aba de puxar que permite fácil remoção. As Tampas da Mangueira de Tração são ideais para conectar as mangueiras hidráulicas e possuem nervuras que proporcionam um encaixe confortável sem esticar a mangueira. O material de EVA amarelo nos tampões para mangueira com aba de puxar fornece boa resistência à tração, tenacidade e flexibilidade aumentada
Os tampões anti-vibração são ideais para ligações hidráulicas BSP. O design da linha entalhada permite que os nossos tampões antivibração evitem que as peças se soltem durante o movimento. Esses tampões hidráulicos são fabricados numa cor transparente, permitindo a fácil inspeção de anéis de vedação montados
Os nossos tampões de libertação lateral permitem um remoção fácil para reutilização ou eliminação. Os tampões de PEBD evitam a entrada de sujidade em furos e orifícios. Estão disponíveis com cano liso ou numa versão com nervuras para diferentes aperto de ajuste na aplicação.
Os tampões de ajuste de compressão de LDPE amarelo são especialmente projetados para proteger as ligações de compressão DKO (bico de 24 com o-ring) contra danos e contaminantes durante o transporte, armazenamento e processamento. A aleta flexível fornece um ajuste firme e seguro na porca giratória DKO e a aba lateral permite uma remoção eficiente.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Atualmente o nosso site está com problemas de carregamento de páginas. Caso esteja a ter alguma dificuldade, contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente diretamente pelo telefone +34 936 064 210 ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es e a nossa equipa terá todo o prazer em ajudá-lo diretamente. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.