Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Roscada Placa Suportes do display

 (10 Produtos)

Lista Painel

Acessórios para rodízios

Uma mistura de encaixe para rodízios, incluindo placas de encaixe para rodízios, fichas em metal ou plásticas, hastes Gripneck e roscadas. Compatível com rodízios com montagem em furo cego. Escolha de acordo com o método de fixação desejado e tamanhos dos orifícios de montagem do rodízio. Dispõe de uma escolha de opções de materiais de acordo com as necessidades da sua aplicação.

Almofadas magnéticas para exibição

Painéis magnéticos para expositores com fortes propriedades magnéticas, concebidos para manter e expor posters, sinais e ilustrações em segurança. Criam também fechos de elevada qualidade inseridos em furos pré-perfurados ou colados nas aplicações.

Contam com uma parte traseira magnética para uma solução de montagem sólida. Disponíveis com opções de parafusos de montagem M6.

  • Material:Neodymium

Anéis de encadernação

Os anéis de encadernação são ideais para guardar várias peças de material impresso, unir amostras ou criar livros de amostras. Esses anéis multiuso e duráveis fecham-se para manter os itens unidos.

Anéis de garrafa

Os anéis de garrafa são ideais para exibir etiquetas ou materiais impressos no gargalo de uma garrafa para promoções no ponto de venda. Estes anéis multiuso são seguros, mas podem ser facilmente aplicados e removidos.

Ganchos suspensos - direitos

Ganchos suspensos direitos suspendem materiais de impressão e marketing quando usados em conjunto com clipes de exibição, ventosas e outros fixadores.

Ganchos suspensos - em forma de C

Ganchos suspensos em forma de C suspendem materiais de impressão e marketing quando usados em conjunto com clipes de exibição, ventosas e outros fixadores.

Ganchos suspensos - em forma de S

Ganchos suspensos em forma de S suspendem materiais de impressão e marketing quando usados em conjunto com clipes de exibição, ventosas e outros fixadores.

Ganchos suspensos - mola

Ganchos suspensos com mola suspendem materiais de impressão e marketing quando usados em conjunto com clipes de exibição, ventosas e outros fixadores.

Suportes de bandeira

Os suportes de bandeiras têm ganchos que podem ser movidos ao longo do cabide para se ajustar aos materiais de exibição impressos. O forte ímane na base fixa-se com segurança às prateleiras metálicas, enquanto o braço ajustável pode ser reposicionado em ângulos personalizados.

Varas e hastes totalmente roscadas

As varas e tirantes totalmente roscados são ideais para aplicações onde a cabeça do parafuso não é necessária ou o espaço é precioso. Fixando-se completamente no material, podem ser enroscados na aplicação.