Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Isolante Montagem de PCB Suportes de PCB

 (9 Produtos)

Lista Painel

Apoios com rosca sextavados

Estes espaçadores têm uma extremidade macho roscada que é montada de forma segura utilizando uma porca sextavada. A extremidade superior tem um nariz de baioneta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Comprar pilares de fixação de PCI - fixação dupla/dois dentes/seta

Estes espaçadores de suporte de PCI são facilmente montados à mão. As extremidades são fixações da ponta da flecha e são mantidas firmemente no lugar com as asas de tensionamento. Disponível em vários estilos para diferentes tamanhos de furo, espessuras de painel e materiais

Comprar pilares de fixação de PCI - fixação dupla/seta/seta

Estes espaçadores são facilmente montados à mão. As extremidades são fixações da ponta da flecha e são mantidas firmemente no lugar com as asas de tensionamento. Disponível em vários estilos para diferentes tamanhos de furo, espessuras de painel e materiais

Espaçador com parafusos

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Espaçador de retenção automática

Estes espaçadores de auto-retenção encaixam na placa para uma montagem fácil e mantêm o espaçamento mesmo quando o parafuso é removido. Disponíveis com muitas opções de espaçamento, parafusos e espessuras de painel; também disponíveis nas opções padrão e empilháveis.

Espaçadores do colar

Estes colares espaçadores são uma aplicação de duas peças; o pino (CSP) e o retentor (CSR). Foram projetados para capturar a placa de PCB. A combinação das partes conjugadas forma um espaçador de nylon completamente fechado. Recomenda-se o uso de um parafuso de união Cada retentor é utilizado com um pino específico.

Pilares de suporte - parafusados

Estes suportes são montados com segurança com um parafuso #4 ou M3. O design offset permite empilhamento denso.

Pilares de suporte de PCI - fixação por parafuso prisioneiro

Estes suportes são instalados na placa inferior, empurrando-os para um parafuso ou furo M8 ou M4. Os dentes dentro do espaçador agarram-se nas roscas. A fixação superior é um nariz de baioneta de bloqueio.

Suportes de rosca para PCB

Estes espaçadores têm uma fixação única de fundo auto-roscante. O furo roscado onde entram age como um dado e enfia a extremidade inferior quando aparafusado. Podem ser utilizados num furo roscado #8 ou M4. São facilmente instalados à mão com força mínima. A fixação superior é uma ponta de baioneta de bloqueio.