Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Polietileno Terminações de tubo Corda anelar de vedação

 (5 Produtos)

Lista Painel

Patins de pressão

Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.

A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.

A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.

  • O acabamento atrativo cria uma aspeto estético melhorado
  • Montagem fácil
  • Ajuste seguro
  • Resistentes e duradouros.

Tampas de tubo de tamanho padrão

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN

Tampas para estacas

Uma tampa protetora para cobrir buracos em canos, tubos e outros postes e estacas. Essas tampas de vedação protegem a aplicação contra danos e entrada de sujidade. São feitas de polietileno branco de alta densidade.

Tampas redondas de extremidade - padrão

As tampas redondas standard não são roscadas e estão disponíveis numa ampla gama de tamanhos. São ideais para proteger tubos, tubos e hastes roscados ou não roscados. As tampas padrão, curtas e longas estão disponíveis. As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda com punho que garantem um ajuste firme. O design destas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.

  • Material: PE, PP
  • Cor: amarelo, preto, cinzento, natural

Tampões para extremidade de tubo

Os tampões das extremidades dos tubos fornecem um método eficaz e eficiente de vedar os tubos circulares. As aplicações incluem fechos seguros para tubos postais e recipientes compostos e para tapar tubos de plástico. Fechos seguros para tubos postais, recipientes compostos e tubos de plástico transparente