Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Anilhas para abraçadeira Volantes

 (6 Produtos)


Abraçadeiras - Nylon

As anilhas de abraçadeira são projetadas para uso durante a montagem de estruturas tubulares. A anilha pode acomodar tubos redondos e fixá-los na posição necessária, limitando o movimento excessivo e a vibração. A anilha é usada nos setores de montagem e construção de móveis para apoiar o conjunto de tubos durante a instalação e aplicação e não danificará superfícies pintadas.

  • Material: nylon
  • Cor: Preto, Natural

Volantes - Dois Tecnopolímeros Derivados

A nossa gama de volantes com raios proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. Uma escolha de material tecnopolímero oferece resistência a óleos e gorduras frequentemente encontrados no respetivo ambiente de trabalho. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.

Volantes - metal com pega

A nossa gama de volantes com raios de metal proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.

Volantes - metal sem pega

Os volantes de controlo com efeito de alavanca para aplicações industriais destinam-se a ajustar o posicionamento em máquinas de grande porte. O desenho de 4 raios permite um manuseamento seguro do operador, e por isso não estão equipados com pegas. A gama oferece uma escolha de material para se adequar ao ambiente de aplicação.

Volantes e manípulos com orelhas - em bruto

As nossas rodas de mão em branco lobadas são ideais para diversas aplicações, desde equipamentos de fabricação de metal até móveis de exibição, disponíveis em diversos estilos e tamanhos. Os lados lobados são fáceis de segurar.

Volantes e manípulos com orelhas - fêmea

Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.