Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Permanente Fita de espuma Volantes

 (8 Produtos)

Lista Painel

Comprar pedaços de fita de espuma dupla face - removível de um dos lados - Remo One

O Remo One é uma fita de espuma adesiva permanente/destacável de dupla face com o nosso adesivo permanente extremamente agressivo num lado e o nosso adesivo removível no outro. O lado removível é identificado com o nosso revestimento impresso a vermelho e remove de forma limpa da maioria das superfícies duras e não lamináveis, mesmo após longos períodos de tempo. Especificações: Adesivo: Borracha permanente com base em um lado, adesivo removível no lado de montagem; Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF Potência de retenção: 1/2 lb por 1 sq. in. de fita. Destinado a uso único; Aplicações: Sinalização promocional e temporária. Displays temporários e permanentes, gráficos promocionais de uso único. Wobbler e cartazes de sobreposição

Rolos de fita de espuma não derrapante

A espuma antiderrapante é um produto de espuma antideslizante revestido num lado com um adesivo permanente de alta aderência. Use para contra-tapetes ou na parte inferior dos monitores para evitar derrapagens Especificações: Adesivo: Permanente à base de borracha de um lado (não recomendado em aplicações com exposição a raios UV) Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de serviço: -20 ºF a 175 ºF. Aplicações: tapetes de balcão Tapetes de rato. Expositores no ponto de venda Forro de prateleira. Pequenos aparelhos. Produtos de escritório

Painéis autocolantes antiderrapantes

Os amortecedores autocolantes proporcionam amortecimento e proteção a uma grande variedade de superfícies em muitas aplicações.

A gama inclui discos autocolantes pretos com espuma de um lado com propriedades antiderrapantes. Disponíveis em embalagens de quatro em rolo ou em painel, estes discos versáteis foram concebidos para se colarem a muitas superfícies, incluindo cartão ondulado, contraplacado, madeira, plásticos de energia reduzida e revestimentos a pó.

Também incluem painéis antiderrapantes fabricados em fita de espuma PE, com uma proteção em silicone. São adequados para aplicações com intervalos de temperaturas entre -29 C e 66 C.

  • Adesivo de borracha
  • Solução permanente
  • Acabamento em preto.

Peças de fita dupla face de espuma - permanente - Thick Twin Stick

OS blocos de espuma Thick Twin Stick com adesivo permanente em ambos os lados podem ser usados para criar um efeito duradouro em 3-D. O nosso adesivo extremamente agressivo à base de borracha foi projetado para unir diversos tipos de superfícies, incluindo papelão corrugado, aglomerado de madeira, madeira, plásticos de baixa energia superficial, materiais revestidos em pó, revestimentos UV. Especificações: Adesivo: Permanente à base de borracha nos dois lados (não recomendado para exposição UV direta) Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF; Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF; Aplicações. Aplicações leves ou preenchimento de espaços. Adiciona efeitos 3D. Displays de ajuda - fortes. Pop Out

Peças de fita dupla face de espuma - permanente - Twin Stick

O Twin Stick é o favorito da indústria para a montagem de displays e sinalizações POP. A espuma flexível preenche as lacunas, permitindo que superfícies irregulares sejam unidas. O nosso adesivo extremamente agressivo à base de borracha foi projetado para unir diversos tipos de superfícies, incluindo papelão corrugado, aglomerado de madeira, madeira, plásticos de baixa energia superficial, materiais revestidos em pó, revestimentos UV.

Rolos de fita de espuma dupla face - permanente - acrílico Dubl Kote

O Dubl Kote Acrylic é uma fita versátil de espuma de dupla face revestida com adesivo acrílico de ambos os lados. É ideal para aplicação manual ou automatizada. Flexível para espaços de preenchimento e adaptável para unir superfícies irregulares. Os adesivos acrílicos são estáveis em termos de UV e têm boa resistência ao plastificante. . Especificações: temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de serviço: -20 ºF a 175 ºF. Aplicações. Sinalização, Outdoors, tampas, cabeçalhos, purificadores de ar, guarnição de proteção, montagem espelhada leve

Rolos de fita de espuma dupla face - permanente - borracha Dubl Kote

O Dubl Kote é uma versátil fita de espuma de dupla face revestida com adesivo de borracha em ambos os lados. É ideal para aplicação manual ou automática. Flexível para espaços de preenchimento e adaptável para unir superfícies irregulares. Projetado para se unir a muitos tipos diferentes de superfícies, incluindo corrugadas, madeira, materiais cobertos por pó, vidro e plásticos com baixa energia superficial. Especificações: Adesivo: Borracha permanente à base de ambos os lados (não recomendado para exposição UV direta) Temperatura de aplicação: 65 ºF a 150 ºF Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF Potência de retenção: 1 lb por 1 sq. in. de fita. Aplicações. Exibições temporárias, semipermanentes e permanentes, extrusões de plástico, calhas de gestão de fios, sinalização, tampas, cabeçalhos, ligação de superfície com textura.

Rolos de fita de espuma dupla face - removível de um dos lados - Remo One

O Remo One é uma fita de espuma adesiva de dupla face com o nosso adesivo permanente extremamente agressivo num lado e o nosso adesivo removível no outro. O lado removível é identificado com o nosso revestimento impresso a vermelho e remove de forma limpa da maioria das superfícies duras e não lamináveis, mesmo após longos períodos de tempo. Especificações: Adesivo: Borracha permanente com base num lado, adesivo removível no lado da montagem lateral. Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF Potência de retenção: 1/2 lb por 1 sq. in. de fita. Destinado a uma só utilização. Aplicações. Sinalização promocional e temporária, Displays temporários e permanentes, Gráficos promocionais de uso único, "Violators" e "wobblers", pequenos rolos são ótimos para incluir em kits com todos os tipos de sinalização promocional ou temporária.