Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(5 Produtos)
A gama de abraçadeiras para mangueiras com parafuso sem-fim consiste em 2 estilos de abraçadeira. Uma largura de banda de 9mm que tem um binário de aperto máximo recomendado de 3,0Nm e uma largura de faixa de 12mm que tem um binário recomendado de 5,0Nm. São bandas sólidas que oferecem melhor proteção da mangueira do que uma alternativa perfurada. É feito de uma casa soldada por pontos e a cabeça hexagonal C7 permite que sejam utilizadas ferramentas padrão para instalação e remoção A versão AISI 304 / W4 possui uma banda estampada em vez de perfurada com bordas enroladas para evitar distorção da mangueira ao prender uma mangueira de borracha flexível
A nossa gama de volantes com raios de metal proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.
Os volantes de controlo com efeito de alavanca para aplicações industriais destinam-se a ajustar o posicionamento em máquinas de grande porte. O desenho de 4 raios permite um manuseamento seguro do operador, e por isso não estão equipados com pegas. A gama oferece uma escolha de material para se adequar ao ambiente de aplicação.
As nossas rodas de mão em branco lobadas são ideais para diversas aplicações, desde equipamentos de fabricação de metal até móveis de exibição, disponíveis em diversos estilos e tamanhos. Os lados lobados são fáceis de segurar.
Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar