Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(6 Produtos)
As abraçadeiras de cabos Elematic 2-Lock™ são abraçadeiras de cabos profissionais fabricadas em poliamida 6.6 (PA), com um sistema de bloqueio duplo em aço inoxidável. Um fixador altamente eficiente e fiável para uma vasta gama de aplicações e indústrias.
A mandíbula dupla em aço é fabricada em aço inoxidável AISI 316 e é colocada diretamente na cabeça da abraçadeira de cabos durante o processo de fabrico. A inovadora mandíbula dupla em aço permite o bloqueio em ambos os lados da abraçadeira para uma excelente fixação e segurança.
O perfil liso sem reentrâncias permite uma variada gama de opções no comprimento da abraçadeira e a tensão consistentemente correta de uma vasta gama de diâmetros. Estas abraçadeiras de cabos contam com um intervalo de temperaturas de instalação de -40 C a 60 C e podem funcionar num intervalo de temperaturas de funcionamento de -40 ºC a 85 ºC.
Duas cores disponíveis. A opção em preto é fabricada em PA resistente aos UV, ideal para aplicações no exterior em condições extremas.
Para uso em indústrias alimentícias e farmacêuticas - total dispersão de metais por todo o corpo da abraçadeira. Visíveis a raio X A cor azul ajuda na deteção. Podem ser usados como parte do processo HACCP. Sem halogénio Classificação de inflamabilidade UL94 HB. Temperatura operacional: -40C a +85C (contínua). Detetável por detetores de metal com uma esfera ferrosa de no mínimo 1,5 mm de diâmetro.
Os contadores de posição de disco de plástico são montados em fusos de controle em qualquer posição para dar leitura real do posicionamento do componente da máquina. Construção de soldagem ultra-sónica evita a separação e penetração de poeira. Este display está inclinado com o contador de rolos de 5 dígitos na posição superior.
A nossa gama de volantes com raios proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. Uma escolha de material tecnopolímero oferece resistência a óleos e gorduras frequentemente encontrados no respetivo ambiente de trabalho. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.
As nossas rodas de mão em branco lobadas são ideais para diversas aplicações, desde equipamentos de fabricação de metal até móveis de exibição, disponíveis em diversos estilos e tamanhos. Os lados lobados são fáceis de segurar.
Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar