Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Plástico Selantes de cabos Volantes

 (5 Produtos)


Lacre de cabo - metal

Our Metal Cable Seals can be used worldwide to secure goods during import and export. Typical applications include, shipping containers, cargo containers, rail freights, trucks and trailers.

The steel cable can only be removed using a tool (sold separately). The non-preformed cable unravels when cut to prevent tampering.

Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT with cable diameters of 3.5. and above.

  • Material: Aluminium body with Galvanised Steel cable
  • Colours: Black, Blue, Bronze and Red

Selos de segurança

Our Security Seals provide a tamper evident seal for plastic containers, while also adding a level of security protection against theft and contamination.

Ideal for use on storage and shopping containers. This range of seals is available in a selection of sizes and a choice of styles, including; cable lock, EZE seal, smooth grip and metal lock.

  • Materials: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Aluminium, Polypropylene (PP) and Steel
  • Colours: Blue, Green, Natural, Orange, Red, White and Yellow

Volantes - Dois Tecnopolímeros Derivados

A nossa gama de volantes com raios proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. Uma escolha de material tecnopolímero oferece resistência a óleos e gorduras frequentemente encontrados no respetivo ambiente de trabalho. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.

Volantes e manípulos com orelhas - em bruto

As nossas rodas de mão em branco lobadas são ideais para diversas aplicações, desde equipamentos de fabricação de metal até móveis de exibição, disponíveis em diversos estilos e tamanhos. Os lados lobados são fáceis de segurar.

Volantes e manípulos com orelhas - fêmea

Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.