Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Plástico Suportes para fibra ótica Volantes

 (6 Produtos)


Suporte de fibra - clipe de enrolamento

O clipe de enrolamento com suporte de fibra em PVC é composto por dois clipes extrudidos que se encaixam um no outro para formar um clipe com uma superfície lisa e curva para acomodar os feixes de fibra ótica. Em preto. Classificação UL94 V0.

Suporte de fibra - quarto de volta

Os suportes de fibra de quarto de volta suportam apoios de bastidor que se montam num bastidor de 19 polegadas com um quarto de volta. Estes podem ser utilizados para instalar fibra ótica ao longo de uma unidade de rack. Em nylon preto com classificação UL94 V0.

Suportes de uniões

Estes suportes de união de fibra são fabricados em nylon ou polipropileno (PP). Disponíveis numa grande variedade de configurações de ranhura e método de montagem, com capacidade para até 24 ligações de junções. Opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2. As opções de cores incluem preto, azul, verde, natural, vermelho e amarelo.

Volantes - Dois Tecnopolímeros Derivados

A nossa gama de volantes com raios proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. Uma escolha de material tecnopolímero oferece resistência a óleos e gorduras frequentemente encontrados no respetivo ambiente de trabalho. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.

Volantes e manípulos com orelhas - em bruto

As nossas rodas de mão em branco lobadas são ideais para diversas aplicações, desde equipamentos de fabricação de metal até móveis de exibição, disponíveis em diversos estilos e tamanhos. Os lados lobados são fáceis de segurar.

Volantes e manípulos com orelhas - fêmea

Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.