Meniu Caută

Bolț cu arc - sferic - crestat

În producție

Acest piston cu arc cu bilă și crestat este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Are trei componente: un corp filetat, o bilă din oțel inoxidabil și un mecanism cu arc. Arcul de pe piston oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.

Designul crestat permite o ajustare simplă și o poziționare exactă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului pentru a se potrivi nevoilor individuale. În timp ce bila din inox este selectată pentru rezistența sa remarcabilă la coroziune, aceasta asigură longevitatea și fiabilitatea pistonului chiar și în condiții dificile. În plus, bila din oțel inoxidabil permite o funcționare lină, eliminând frecarea și uzura.

Este simplu de instalat și utilizat și este conceput pentru a face față solicitărilor și presiunii ridicate. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C. Aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii, inclusiv în domeniul medical, optică, ortopedie, design de mașini și dispozitive, echipamente de iluminat și componente electronice, datorită rezistenței și versatilității lor.

  • Designul crestat permite o ajustare simplă și o poziționare exactă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului pentru a se potrivi nevoilor individuale.
  • Bila din oțel inoxidabil permite o funcționare lină, eliminând frecarea și uzura.
  • Poate rezista la temperaturi de până la 250 C.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel negruCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Sarcina arcului F1 ≈ N Material Cursa s1 Sarcina cu arc d1 d2 Cumpără
7,0642 RON - 10,868 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0
24.0
Oțel negru
2.0
Normal
M10
6.0
5,4834 RON - 8,398 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0
19.0
Oțel negru
1.0
A crescut
M6
3.5
12,597 RON - 19,3648 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
61.0
Oțel negru
2.5
A crescut
M12
8.0
13,9802 RON - 21,5384 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
8.0
Oțel inoxidabil
0.9
Normal
M5
3.0
13,9802 RON - 21,5384 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0
11.0
Oțel inoxidabil
1.0
Normal
M6
3.5
85,2644 RON - 131,2064 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0
81.0
Oțel inoxidabil
5.5
Normal
M24
15.0
30,4304 RON - 46,7818 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
61.0
Oțel inoxidabil
2.5
A crescut
M12
8.0
22,4276 RON - 34,5306 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
0.8
Oțel inoxidabil
0.3
Normal
M2
1.0
4,7424 RON - 7,3112 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
8.5
Oțel negru
0.8
Normal
M4
2.5
17,8334 RON - 27,417 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
41.0
Oțel negru
3.5
Normal
M16
10.0
27,9604 RON - 43,0274 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
56.0
Oțel negru
4.5
Normal
M20
12.0
46,8312 RON - 72,0252 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0
81.0
Oțel negru
5.5
Normal
M24
15.0
49,5976 RON - 76,2736 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0
127.0
Oțel negru
5.5
A crescut
M24
15.0
15,8574 RON - 24,4036 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
3.0
Oțel inoxidabil
0.4
Normal
M3
1.5
47,8686 RON - 73,606 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
56.0
Oțel inoxidabil
4.5
Normal
M20
12.0
16,055 RON - 24,70 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0
19.0
Oțel inoxidabil
1.0
A crescut
M6
3.5
16,055 RON - 24,70 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
15.0
Oțel inoxidabil
0.9
A crescut
M5
3.0
  • din 2