Clemele canoe sunt un dispozitiv de fixare ieftin, proiectat să funcționeze în același mod ca un nit sau un șurub. Designul acestor cleme înseamnă că sunt mai ușor de îndepărtat decât alte nituri. Gama oferă o varietate de stiluri, inclusiv cele cu o ancoră complet goală sau cele care au o ancoră parțial goală.
Potrivite pentru montarea pe panoul frontal, aceste cleme economice se fixează cu ușurință în găuri rotunde și acoperă o suprafață mai mică. Sunt ideale pentru a menține în siguranță o varietate de materiale, inclusiv metale și materiale plastice. Nu sunt necesare unelte pentru instalare - pur și simplu aplicați o presiune cu degetul mare peste capul plat, în formă rotundă.
Gama noastră oferă o bună izolare electrică, precum și rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Ele pot fi utilizate pe aplicații electronice, auto sau mașini. Clemele canoe se introduc cu grijă în orificiile panoului și sunt ideale pentru semne și afișaje pe termen lung. Ele pot fi îndepărtate și reutilizate ocazional; cu toate acestea, datorită prinderii lor extra ferme, sunt mai potrivite pentru aplicații care nu se schimbă foarte des.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Lungime ancoră | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9683 RON - 1,1914 RON | 3500 În stoc |
Natural
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.114 - 0.157 in
2.9 - 4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.13 - 0.142 in
3.3 - 3.6 mm
|
||
| 0,6048 RON - 0,6048 RON | 4000 În stoc |
Natural
|
0.359 in
9.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
| 0,5991 RON - 0,7353 RON | 24000 În stoc |
Natural
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.114 - 0.157 in
2.9 - 4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.13 - 0.136 in
3.3 - 3.5 mm
|
||
| 0,202 RON - 0,202 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,5851 RON - 0,5851 RON | 9000 În stoc |
Natural
|
0.270 in
6.9 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.329 in
8.4 mm
|
0.118 - 0.134 in
3.0 - 3.4 mm
|
||
| 0,9655 RON - 1,1914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,6006 RON - 0,7353 RON | 3000 În stoc |
Natural
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.187 in
4.6 - 4.7 mm
|
||
| 0,6553 RON - 0,804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.187 in
4.6 - 4.7 mm
|
||
| 0,6469 RON - 0,804 RON | 1000 În stoc |
Negru
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.114 - 0.157 in
2.9 - 4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.13 - 0.136 in
3.3 - 3.5 mm
|
||
| 0,8237 RON - 1,1409 RON | 250 În stoc |
Natural
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.031 - 0.197 in
0.8 - 5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 0,5108 RON - 0,7142 RON | 18500 În stoc |
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.094 - 0.228 in
2.4 - 5.8 mm
|
0.512 in
13 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,9135 RON - 1,2629 RON | 14500 În stoc |
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
0.669 in
17 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,9865 RON - 1,3654 RON | 14500 În stoc |
Natural
|
0.591 in
15 mm
|
0.236 - 0.335 in
6.0 - 8.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 1,3527 RON - 1,7962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.787 in
20 mm
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 0,8237 RON - 1,1409 RON | 21500 În stoc |
Negru
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.031 - 0.197 in
0.8 - 5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 0,8742 RON - 1,2139 RON | 2550 În stoc |
Negru
|
0.551 in
14 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
0.748 in
19 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,2466 RON - 0,3044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.146 in
1.6 - 3.7 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.15 - 0.161 in
3.8 - 4.1 mm
|
||
| 0,2423 RON - 0,2991 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.390 in
9.9 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 0,2446 RON - 0,302 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.032 - 0.107 in
0.81 - 2.72 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.085 - 0.09 in
2.16 - 2.29 mm
|
||
| 0,4616 RON - 0,4616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina