Meniu Caută

Cleme de cablu ajustabile

În stoc

These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.

Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.

  • It organise and secure cables.
  • Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
  • Used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Material: PA, PA66 Culoare: Natural, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-0, UL94 V-2Cod Serie: , SRWAC

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Diametrul minim al cablului compatibil Diametrul maxim al cablului compatibil Metodă de montare Cumpără
5,1502 RON - 5,1502 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
22.2 mm
25.4 mm
Nemontat
0,5599 RON - 0,6764 RON 800 În stoc
Natural
5.5 mm
6.5 mm
Adeziv
0,9738 RON - 0,9738 RON 100 În stoc
Natural
7.9 mm
10.2 mm
Nemontat
3,9574 RON - 3,9574 RON 91 În stoc
Natural
22.2 mm
25.4 mm
Nemontat
1,0455 RON - 1,0455 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
11.9 mm
14.3 mm
Nemontat
0,8785 RON - 0,8785 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
5.5 mm
6.5 mm
Nemontat
1,1829 RON - 1,1829 RON 130 În stoc
Natural
14.7 mm
19.1 mm
Nemontat
0,7774 RON - 0,9262 RON 4100 În stoc
Negru
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,8785 RON - 0,8785 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
3.0 mm
8.5 mm
Push In
1,3485 RON - 1,3485 RON 2000 În stoc
Natural
Adeziv
0,842 RON - 0,842 RON 15220 În stoc
Natural
Inserare prin împingere
0,7984 RON - 0,7984 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Inserare prin împingere
Clemă cablu Nemontat 6.5 mm 21.6 mm PA Natural

10000014

Interval de preț
0,6764 RON - 0,5599 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Material bază
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    21.6 mm
Clemă cablu blocabilă 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm PA Natural

10000052

Interval de preț
0,9738 RON - 0,9738 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Material bază
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Nemontat
  • Lungime bază
    25.2 mm
Clemă cablu blocabilă 50.8 mm 25.4 mm PA Natural

10148310

Interval de preț
3,9574 RON - 3,9574 RON

Niveluri de stoc
91 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Material bază
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Nemontat
  • Lungime bază
    50.8 mm
Clemă cablu blocabilă 38.1 mm 19.1 mm PA Natural

10000113

Interval de preț
1,1829 RON - 1,1829 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Material bază
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Nemontat
  • Lungime bază
    38.1 mm
Clemă cablu blocabilă Inserare prin împingere 8.5 mm PA Negru

10036525

Interval de preț
0,9262 RON - 0,7774 RON

Niveluri de stoc
4100 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Push In
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.0 - 8.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Clemă cablu blocabilă Suport adeziv cu fixare prin împingere 22.2 mm 17.8 mm Nailon 6/6 Natural

10036549

Interval de preț
1,3485 RON - 1,3485 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    22.2 mm
  • Lățime bază
    17.8 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    40 - 85 °C
Clemă cablu blocabilă Suport adeziv cu fixare prin împingere 29.5 mm 18.4 mm Nailon 6/6 Natural

10036532

Interval de preț
0,842 RON - 0,842 RON

Niveluri de stoc
15220 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Lungime bază
    29.5 mm
  • Lățime bază
    18.4 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    40 - 85 °C