Meniu Caută

Sigilii Anchorlock

În stoc

Naše plomby pre merače energií a meracie prístroje sú špeciálne navrhnuté na odhalenie dôkazu o neoprávnenej manipulácii alebo porušenia v množstve meracích prístrojov alebo objektov, ktoré si vyžadujú plombu s tenkým drôtikom. Drôt je možné prevliecť cez malé alebo ťažko dostupné otvory a tesne zatiahnuť pred zaistením na miesto s telom plomby.



Cod Serie: SRMeterLock, SRH0047, SRH0046, SRH0044, SRH0042, SRCrimpLock

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
21 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Mecanism de blocare Material corp Tip Cumpără
0,0893 RON - 0,0893 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
MeterLock
  • din 2
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) PP Oțel

10650165

Interval de preț
108,4182 RON - 108,4182 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material corp
    Policarbonat
  • Culoare
    Oțel
  • Mecanism de blocare
    Clești de etanșare
  • Posibilitate de detașare
    Este necesar un instrument de tăiere
  • Tip
    CrimpLock
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Policarbonat Roșu

20122256

Interval de preț
0,9501 RON - 0,9501 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Material corp
    Policarbonat
  • Culoare
    Roșu
  • Mecanism de blocare
    Inserție din policarbonat cu 2 seturi de săgeți
  • Posibilitate de detașare
    Este necesar un instrument de tăiere
  • Tip
    ClickLock
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Policarbonat Verde

20122263

Interval de preț
0,9501 RON - 0,9501 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Material corp
    Policarbonat
  • Culoare
    Verde
  • Mecanism de blocare
    Inserție din policarbonat cu 2 seturi de săgeți
  • Posibilitate de detașare
    Este necesar un instrument de tăiere
  • Tip
    ClickLock